har-bus®64
har-bus® 64 konnektörleri, VME 64x uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bunlar DIN 41612 C tipi ile çift yönlü olarak %100 uyumludur. Bu, tüm çekme kartları üzerinde yeniden çalışmak zorunda kalmadan sistemin iki sıra daha genişletilmesini sağlar.
Serinin Öne Çıkan Özellikleri
Filtre
Ürünler 41
HAR-BUS 64 MALE ANGL.SOLD.P.160
HAR-BUS FEM. STRAIGHT 160P 5MM
HAR-BUS FEM. STR. 17MM 160P
HAR BUS 64 R A MALE SOLDER
[0]HAR-BUS FEM. STRAIGHT 160P 5MM
HAR-BUS64 TRAN.CON. Fk0,8 AFS1
DIN-Signal harbus64-160FS-2,9C1-1
HAR-BUS FEM. STR ABG 160P 5MM
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4Clip
FEDERLEISTE OHNE FLANSCH, HAR-
DIN-Signal harbus64-160FP-5,0C1-1w/oFlan
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
DIN-Signal harbus64-160FP-17C1-2w/oFl
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
DIN-Signal harbus64-160FS-3,0C1-1-Extend
DIN-Signal harbus64-160FP-4,5-5C1-AU50T
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-AU50T-V4
FEDERLEISTE MIT FLANSCH, HAR-
DIN-Signal harbus64-160FP-17C1-1w/oFl
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
DIN-Signal harbus64-160FP-3,7C1-1
DIN-Power E048FS-2,9C1-1
HARBUS 64 FEM 3,7MM CL2,with flange
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 1,6
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 2,2
DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-5000 reel
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 4,6
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 5,8
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,single
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-500 reel
DIN-Signal harbus64 shroud adapter
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL2,500 reel
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-single
DIN-Signal harbus64 fixing brack.shroud
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 2,8
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-5000 reel
har-bus 64 pontet de reprise / 4
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 6,4
DIN-Signal harbus64 shroud f. pcb 5,2
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 3,4
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-2-V4Clip
Bilgi
Mühendislik Verileri & Hizmetler
CAD verileri, ürün veri yöneticisi, distribütör kullanılabilirliği, ücretsiz örnekler & daha fazlası.
Projenizi mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için HARTING Engineerng Data & Hizmetlerini keşfedin. Dijital kataloğumuzdaki her ürün için daha fazla mühendislik verisi bulacaksınız & hizmetleri:
CAD verileri, veri sayfaları ve tip sayfaları
Birden fazla özniteliğe sahip ürün seçiciler
Ayrı ayrı veri paketleri
Yapılandırma ve özelleştirme
Bireysel notlar ve deratingler
Ücretsiz numune hizmeti