DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
Ürün No.: 02 01 160 1105
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
Ürün No.: 02 01 160 1105
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-bus® 64 |
Eleman | Erkek konnektör |
Kontak açıklaması | Açılı |
Özellikler | Leaded tin on the solder termination |
Sonlandırma yöntemi | Reflow lehimleme sonlandırması (THR) |
---|---|
Dalga lehimleme sonlandırması | |
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Uzatıcı kart | |
Kontak sayısı | 160 |
Kontak yapılandırması | Sıra a, b, c ve d, konum 1, 2, ... , 31, 32 |
Pozisyonda kılavuz kontak | d1 |
d2 | |
d31 | |
d32 | |
PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı |
Önceki
Sonraki