DIN-Signal harbus64-160FP-3,7C1-1
Ürün No.: 02 02 160 1601
Resim sadece gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
DIN-Signal harbus64-160FP-3,7C1-1
Ürün No.: 02 02 160 1601
fiyatları ve müsaitlik durumunu görmek için.
0
0
Özelliklere Genel Bakış
Ürün Detayları
Kategori | Konnektörler |
---|---|
Seri | har-bus® 64 |
Eleman | Dişi konnektör |
Kontak açıklaması | Düz |
Sonlandırma yöntemi | Press-in sonlandırma |
---|---|
Bağlantı türü | Anakarttan ek karta |
Kontak sayısı | 160 |
Kontak yapılandırması | Sıra a, b, c ve d, konum 1, 2, ... , 31, 32 |
Sonlandırma uzunluğu | 3,7 mm |
PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı |
Önceki
Sonraki