PCB klemensleri
HARTING'in klemensleri, PCB montajı için tasarlanmış çok yönlü konnektörlerdir. Ürün geliştiricileri, farklı pin sayıları ve pin aralıkları sayesinde maksimum tasarım özgürlüğüne sahiptir. Terminal blokları, çeşitli kullanım durumları için PCB'ler ve harici kablolar arasında güvenli bağlantıları kolaylaştırır. Bu sağlam ve hassas konnektörler, endüstriyel uygulamalarda kolay ve güvenilir kablolama sağlar. İster güç dağıtımı, ister sinyal iletimi veya veri iletişimi için olsun, HARTING'in klemensleri çok çeşitli pin sayıları, montaj seçenekleri ve bağlantı olanakları sunar. İtmeli yaylı kafes ve IDC'li hızlı, aletsiz sonlandırma teknolojileri, sahada özel aletler olmadan ve en küçük aralıklarla zamandan tasarruf sağlayan montaj sunar.
Kaynaklar
Kablo bağlantıları
Kablo konektörleri, kabloları baskılı devre kartlarına (PCB'ler) bağlamak için sorunsuz bir çözüm sunar. Bu konektörler kurulumu basitleştirmek, montaj süresini azaltmak ve güvenilirliği artırmak için tasarlanmıştır. Har-flexicon® ürün ailesinin en küçük PCB konnektörü, 1,27 mm'lik pin aralığı ile son derece minyatürleştirilmiştir ve sahada kurulabilir tek telli bağlantılar alanında benzersizdir. Push-in yaylı kafes ve izolasyon kaydırmalı bağlantı (IDC) teknolojileri, aletsiz sonlandırmaya olanak tanıyarak montaj sırasında zamandan tasarruf sağlar. İster endüstriyel otomasyon, ister makine mühendisliği veya güç mühendisliği projeleri üzerinde çalışıyor olun, HARTING'in kablo konnektörleri çevre birimleri ve PCB'ler arasında mükemmel bir bağlantı sağlar.
Takılabilir bağlantılar
Takılabilir klemensler, üretim sürecinin çeşitli seviyelerinde makine bileşenlerinin bağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Bu konnektörler, çevre birimleri için PCB'lere hızlı ve güvenilir bağlantılar sunar. Har-flexicon® olarak bilinen minyatür SMD konnektör, tek iletkenlerin hızlı bir şekilde bağlanmasını sağlar. Yeniden lehimleme özelliğine sahiptir ve üretimde net maliyet avantajları sağlar. Takılabilir konnektörler endüstriyel otomasyon, ölçüm, kontrol ve düzenleme teknolojisi (MCR), makine mühendisliği, enerji mühendisliği ve ulaşım teknolojisinde uygulama alanı bulmaktadır. Kafes kelepçe sonlandırma teknolojisi, kolay ve hızlı kurulum ve kablo ile PCB arasında mutlak güvenilir bir bağlantı sunar.
Ürün yöneticilerimizden ve fikir liderlerimizden öğrenin
Yıllık dijital konferansımızda HARTING ENDÜSTRİYEL ETHERNET HAFTASIspot ışıklarını IIoT, teknoloji trendleri, kurulum ve cihaz tasarımı. Şubat 2024'teki 3. HARTING Endüstriyel Ethernet Haftası'nın ilham verici oturumlarının tüm kayıtlarını izleyin.
Serilere göre keşfedin
Mühendislik Verileri & Hizmetler
CAD verileri, ürün veri yöneticisi, distribütör kullanılabilirliği, ücretsiz örnekler & daha fazlası.
Projenizi mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için HARTING Engineerng Data & Hizmetlerini keşfedin. Dijital kataloğumuzdaki her ürün için daha fazla mühendislik verisi bulacaksınız & hizmetleri:
CAD verileri, veri sayfaları ve tip sayfaları
Birden fazla özniteliğe sahip ürün seçiciler
Ayrı ayrı veri paketleri
Yapılandırma ve özelleştirme
Bireysel notlar ve deratingler
Ücretsiz numune hizmeti