SEK
İki veya daha fazla PCB daha uzun mesafelerde bağlanacaksa, cihaz üreticileri için ideal çözüm yalıtım yer değiştirme konnektörleridir (kısaca IDC). Normal ara veya ana/çekme kart düzenlemeleri artık yeterli olmadığında IDC, şerit kablolar üzerinden güvenilir bağlantı sağlar.
Serinin Öne Çıkan Özellikleri
Filtre
Ürünler 0
Herhangi bir ürün bulamadık.
Şerit kablo için IDC yalıtım yer değiştirme konnektörleri
HARTING, çeşitli sektörlerde kablodan-karta uygulamalara yönelik olarak tasarlanmış şerit kablolar için geniş bir yalıtım yer değiştirme konnektörü sistemleri yelpazesi sunmaktadır. HARTING, her IDC konnektörünü kurulum ve depolamayı kolaylaştırmak için uygun kablo tipiyle birlikte özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde sunar. PCB konnektörleri çeşitli sonlandırma tekniklerinde mevcuttur: Lehimli sonlandırma (manuel, dalga veya reflow lehimleme için) ve baskılı geçirme teknolojisi. Farklı türler 6 ile 64 arası kontağa sahiptir. Kablo konnektörleri hem cihazın içinde kullanıma hem de cihazlar arasında bağlantı kurmaya uygundur. Bu sayede, IDC konnektörleri tüm uygulamalarla uyumlu, çok yönlü bir çözüm sunar.
Hem düz hem de 90° açılı kontaklar mevcuttur. Sabit kilitleme kolları, erkek veya dişi konnektör şeritlerine güvenli bağlantılar kurmak için kullanılır. Dişi konnektörler isteğe bağlı olarak gerilim azaltmalı temin edilebilir.
9,4 mm'lik alçak yapısıyla size alan kazandırır. Sınırlı alanlarda bile güvenli bağlantılar kurmanızı garanti eder.
Through hole reflow lehimleme için uygun olan konnektörler, ısıya dayanıklı plastikten (PCT) yapılmıştır.
IDC konnektörleri, bantlı & makaralı ambalajları nedeniyle, otomatik "Seç & Yerleştir" montaj işlemlerine entegre edilebilir ve diğer SMD bileşenleriyle işlenebilir. Bu, PCB montaj işlemini basitleştirir ve işlem maliyetlerini azaltır.
Fişli bileşen karmaşıklığı olmayan bu düşük maliyetli çözüm, şerit kablonun doğrudan devre kartına bağlanmasıyla mümkün olmaktadır. HARTING bu amaçla, iki sıralı veya dört sıralı PCB konnektörleri sunar.
Daha fazla çözüm ve kaynak
Bilgi
Mühendislik Verileri & Hizmetler
CAD verileri, ürün veri yöneticisi, distribütör kullanılabilirliği, ücretsiz örnekler & daha fazlası.
Projenizi mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için HARTING Engineerng Data & Hizmetlerini keşfedin. Dijital kataloğumuzdaki her ürün için daha fazla mühendislik verisi bulacaksınız & hizmetleri:
CAD verileri, veri sayfaları ve tip sayfaları
Birden fazla özniteliğe sahip ürün seçiciler
Ayrı ayrı veri paketleri
Yapılandırma ve özelleştirme
Bireysel notlar ve deratingler
Ücretsiz numune hizmeti