Swobbee: Dünyadaki ilk modüler batarya değiştirme sistemi
Modüler konnektörlerde piyasa standardı Han-Modular® tarafından desteklenen, çok çeşitli bataryaları şarj etmeye ve değiştirmeye yönelik akıllı bir çözüm.
Start-up'larla başarılı işbirliği HARTING'te öteden beri süregelen bir gelenektir; yeni fikirlere ve vizyonlara her zaman kulak veririz. Enerji geçişi küresel olarak karşı karşıya olunan başlıca zorluklardan biridir ve dünyanın her yerinde start-up'ların ortaya koyduğu yaratıcılık, daha yeşil bir dünya için karbon ayak izimizi gereken oranda azaltmamıza destek olacak önemli bir araçtır. HARTING sahip olduğu bilgi birikimini paylaşmakta ve her zaman yeni çözümlere yönelik olası en iyi mühendisliği desteğini sağlamaya çalışmaktadır.
Mikromobilite için batarya değiştirme ve şarj istasyonu
paylaşım, lojistik ve hızlı ticaret şirketleri için hafif elektrikli araç filolarının yönetiminde güvenli ve uygun maliyetli bir çözüm sunuyor. Berlin'de tasarlanıp üretilen çoklu modüler batarya değiştirme istasyonları temiz kentsel mobiliteye geçişi desteklemektedir.
'yi benzersiz kılan şey, istasyonlarının e-bisikletler, e-kargobisikletler, e-scooterlar, e-mopedler ve diğerlerinde kullanılan çeşitli pil türlerini şarj edebilmesidir. Hepsi tek istasyonda!
Sorunsuz bir şarj süreci sağlamak için , akü sağlığı ve şarj güvenliği hakkında hayati verileri toplayan akıllı bir akü izleme sistemi kullanır. Müşteriler, gerçek zamanlı operasyonel izleme de sunan kullanıcı dostu bir gösterge panelinden akünün şarj seviyesini rahatlıkla kontrol edebilirler.
Ayrıca, , müşterilerin istasyonlarda kolayca akü rezerve etmelerini ve değiştirmelerini sağlayan sezgisel bir uygulama sunarak genel deneyimlerini geliştiriyor.
Dünyada ilk modüler batarya değiştirme sistemi
Dünyada ilk modüler batarya değiştirme sistemi
Modüler konnektör yüksek esneklik ve gelecekte uygulanabilirlik sağlıyor
Start-up'ların pazardaki değişikliklere hızlı reaksiyon gösterebilmeleri gerekir. Bu nedenle bir tedarikçiden daha fazlasını aradı. Eşit düzeyde tartışabilecekleri bir iş ortağı arıyorlardı. Seçilen modüler konnektör çözümü güç, veri ve sinyal iletmektedir. Konnektör geniş bir yelpazede genişletme imkanı ve gelecek için iyileştirme seçenekleri sunmaktadır.
Ancak,
Bu tür ortamlar için HARTING, bir konnektörün her iki tarafını da "kör eşleşme" için doğru konuma yönlendiren Han-Modular® Yerleştirme çerçevesini geliştirmiştir. Bu, akü şarj ünitelerinin güvenli bir şekilde kurulmasını sağlar.
Bir bakışta müşteriye sağladığı avantajlar:
Yüksek esneklik güç, veri ve sinyalin tek bir benzersiz arayüzde birleştirilmesi nedeniyle
Üretim ve kurulum maliyetlerinin azaltılması "kör çiftleşme" çözümü ile etkinleştirildi
Güvenli kurulumlar parmak korumalı kontaklar ile güvence altına alınmıştır
Kolay & hızlı montaj özel alet gerektirmeden
Geleceğe hazır ve ölçeklenebilir kolay genişletme ve yükseltme sayesinde
Bir startup olarak pek çok zorlukla karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi, mühendislik sürecimizde son derece esnek olmamızın gerekmesi. Çok sayıda mühendislik değişikliği emri ve hızlı ürün yenileme talebi alıyoruz. Mühendislik işlerimizde bize destek olacak iş ortaklarına ihtiyacımız var. Bu noktada HARTING, son yıllarda bizim için harika bir iş ortağı oldu.
Stephan von Wolff
COO, Swobbee