Sürdürülebilir, verimli ve dirençli bir tarım için hassas tarım
Süreçlerin elektriklendirilmesiyle, tarımsal işlerin verimliliğinde gözle görülür bir artış sağlanabilir. HARTING AEF HV arayüzü, bu sürdürülebilir yaklaşımın önünü açıyor.
Tarım, karbon ayak izini iyileştirme zorluğuyla karşı karşıyadır. Hassas tarım, sürdürülebilirliği ve çevresel uyumluluğu optimize etmek için kilit stratejilerden biridir. Elektrifikasyon, ekimden sulamaya ve hasada kadar tarımsal süreçlerin hassas bir şekilde izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Su ve gübre gibi kaynakların kullanımını optimize etmeye, çevresel etkiyi en aza indirmeye ve verimi en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olurlar.
HARTING AEF HV: Elektrifikasyon sürdürülebilir, verimli ve dirençli tarımı mümkün kılar
Tarımsal süreçlerin hassas kontrolü ve izlenmesi
Hassas tarım ve bununla ilişkili yeni teknolojiler, tarımda sürdürülebilirliğin ve çevresel uyumluluğun geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayabilir. Su, gübre ve pestisitler tam olarak ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılabilir. Bu da kaynakların aşırı kullanımını ve israfını en aza indirerek sadece maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevre üzerindeki etkiyi de azaltır.
Daha hedefe yönelik arazi işleme ve hasat stratejileri, tarlanın yapısını korur ve toprak erozyonunu en aza indirir. Sağlıklı topraklar daha fazla karbon bağlar, bu da CO2 dengesi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.
Zorlu ortamlar için Tak & Çalıştır yüksek gerilim arayüzleri
HARTING AEF HV, traktörlerin ve tarım makinelerinin elektrifikasyonunu sağlayan yeni arayüzdür. Sürdürülebilirliği ve çevresel uyumluluğu optimize etmek için hassas tarımın önünü açıyor. Konektör, aşağıdakilere göre tasarlanmıştır Atarım Endüstrisi Electronics Foundation (AEF) ve uluslararası ISO 23316-2 standardı ile uyumludur.
Arayüz zorlu ortamlarda kullanım için uygundur ve parmak korumalı kontaklar sayesinde aletleri tak & çalıştır yoluyla bağlarken yüksek derecede güvenlik sunar. Entegre kopma fonksiyonu, bir arıza durumunda güvenli bir bağlantı sağlar.
HARTING ve ortakları, hassas tarım alanında birkaç yıldır işbirliği yapmaktadır. HARTING tarafından tedarik edilen AEF yüksek gerilim arayüzü, örneğin teknoloji şirketi AgXeed'in "AgBot" robot serisinin bir parçası olarak elektrifikasyona değerli bir katkı sağlıyor. Hidrolik motorlu tarım makineleriyle karşılaştırıldığında bu, verimliliğin artmasını sağlar ve sürdürülebilirliği teşvik eder.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
Artan verimlilik ve sürdürülebilirlik hassas tarım ile mümkün
Daha hızlı yapılandırma elektrifikasyon nedeniyle tarım makinelerinin
Daha uzun kullanım ömrü çok zorlu ortamlar için metal gövdeler ve muhafazalar sayesinde (IP69K)
Güvenli tak & çalıştır parmak korumalı kontaklar sayesinde çözüm
Güvenli serbest bırakma entegre kopma fonksiyonu sayesinde
Diğer müşteriler ne diyor?
HARTING, araçlarımızın zorlu çalışma koşulları için çok uygun olan standartlaştırılmış yüksek gerilim konnektörleri sunmaktadır. Konektörler kapsamlı bir şekilde tasarlanmıştır ve çok yüksek bir kalite standardına sahiptir.
Eric Bongaerts
Mühendislik Müdürü, AgXeed