Rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir enerjilerin sürdürülebilir kullanımı sadece enerji depolama modülleri ile sağlanabilir, çünkü bunlar zaman gecikmeli, ihtiyaç temelli kullanım sağlar. Konnektörlerin kullanımı, lityum iyon hücreler kullanan enerji depolama modüllerinin yapımını hızlandırır.
HARTING, serisi ile modüler batarya depolama sistemleri için güvenli bağlantı teknolojisi sunmaktadır. Kompakt ve esnek gövdeler 200 A ve 1500 V'a kadar akımlar için kontakları barındırır. Serinin bölme gövdeleri 360 derece boyunca esnek bir şekilde döndürülebilir ve başlıkların ve gövdelerin, erkek ve dişi kontakların kilitlenmesi sezgiseldir.
Güvenli ve hatasız kurulum
Han® S, kullanıcılara depolama modülleri için fişli bağlantılar sunarken, tasarım tüm teknik gereklilikleri karşıladığından maksimum güvenlik sağlar. Batarya modülünün erkek kontağı parmağa zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır ve M8 yivli bir vida konturu ile donatılmıştır. Kontak, bir soket anahtarı ile batarya modülüne kullanıcı dostu bir şekilde takılabilir. Soket kontak, kablo üzerine kıvrılır ve sonra hiçbir alet kullanılmadan manşon gövdesine vidalanarak takılır.
Yeni Han® S deneyimini yaşayın
Servis ve bakım çalışmalarında zaman tasarrufu
Pozitif terminal için kırmızı bir varyant ve negatif terminal için siyah bir varyant vardır. Her ikisi de hatalı takmayı önlemek için mekanik olarak kodlanmıştır. Bu özellikler servis ve bakım çalışmaları için de faydalıdır.
Bir enerji depolama modülündeki bir hücrede performans düşüşü yaşanırsa bunu kapatmak ve değiştirmek için ilgili yönetim sistemi kullanılabilir. Bunu yapmak için, bitişik modüllerin Han® S arayüzleri, çıkışa yer açmak için kilitli durumda kenara çekilir. Etkilenmeyen modüllerin enerji depolama faaliyetlerini durdurmaya gerek kalmaz.
Tüm ilgili UL standartları ile uyumlu
Her modüler depolama modülünde veya depolama kabininde bir batarya yönetim modülü (BMS) bulunur. Bir kontrol zinciri oluşturmak için bu ünitelerin de bağlanması gerekir. Burada, HARTING
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
Hatasız bağlantılar etkili bir mekanik kodlama sistemi aracılığıyla
Güvenli kurulumlar görsel kilitleme kontrolü ve parmak korumalı kontaklar ile güvence altına alınmıştır
Kolay & hızlı montaj ve demontaj aşırı temas önden vidalama
Yüksek esneklik kablo girişi ve kontak sonlandırmaları için 360° konumlandırma ile farklı montaj olanakları
İlgili tüm UL enerji depolama standartlarına uygundur (UL1973, UL9540, UL4128)
HARTING bizim için son derece önemli çünkü firmanın konnektörler ve enerji dağıtımı konusundaki yıllara dayanan deneyimine güveniyoruz. Modüllerimizden çok yüksek performans elde ediyoruz ve bunun için yanımızda duran yetkin bir ortağa ihtiyacımız var. HARTING ürünlerinin yardımıyla, ürünümüzden aşağı akış ürünlerine olan bağlantının her zaman uyumlu olmasını sağlayabiliriz.
Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH
Kataloglar, Broşürler, El İlanları
Han® S tarafından sağlanan güvenli ve hatasız bağlantılardan yararlanmak ister misiniz?
İlk izleniminiz için ücretsiz numune isteyin.