Ürün kategorisi:
Batarya konnektörleri

Batarya konnektörleri

Yenilenebilir enerjilerin sürdürülebilir kullanımı ancak zaman gecikmeli, talep odaklı kullanıma olanak tanıyan enerji depolama modülleri ile sağlanabilir. Konektörlerin ve önceden test edilmiş kablo tertibatlarının kullanılması, enerji depolama sistemlerinin kurulumunu hızlandırır.


Batarya konnektörleri

Güneş, rüzgar ve sudan elde edilen değişken elektrik üretimi göz önüne alındığında, yenilenebilir enerjilerin sürdürülebilir kullanımı, depolama güç tesisleri ve/veya depolama ortamları olmadan gerçekleştirilemez. Büyük batarya depolama sistemleri, yeşil elektriğin üretim ve tüketiminin ayrıştırılmasını sağlar. Yenilenebilir enerjilerden elde edilen daha fazla elektrik, farklı zamanlarda ve talep doğrultusunda şebekeye beslenebildiği ölçüde, daha az gazın elektriğe dönüştürülmesi gerekecektir.

HARTING, aşağıdakiler gibi farklı uygulama gereksinimleri ve kurulum ortamları için akü konnektörleri ve raftan çıkarılmış veya özelleştirilmiş test edilmiş kablo tertibatları sunar:


Montaj gereksinimleri

  • Ön montaj için tek kutuplu akü konnektörleri

  • Arka tarafta "blind mating" veya batarya ara bağlantıları için yerleştirme konnektörleri

Gerekli performans

  • 120A'den 4000A'e kadar özel güç konnektörleri

  • Güç, sinyal, veri ve hatta basınçlı hava iletmek için modüler konektörler

Modüler konnektörler "kör eşleşme" sağlar


Ağır işe uygun konnektörler, elektrik santralleri ile enerji depolama veya enerji nakil sistemlerinin etkin kurulumuna katkı sağlayabilir. Konnektörlerin avantajları arasında, örneğin ölçüm ekipmanları için servis durumlarında hızlı değiştirme seçenekleri sayılabilir.

Bununla birlikte, enerji sistemi ortamlarında, özellikle doğrudan görüşün mümkün olmadığı veya erişimin kısıtlı olduğu durumlarda, konnektör kullanımı her zaman kolay değildir. Bu tür ortamlar için HARTING, bir konnektörün her iki tarafını da "kör" veya "otomatik" eşleşme için doğru konuma yönlendiren aksesuarlar geliştirmiştir.

Modüler konnektörler, farklı konnektörleri tek bir arayüzde birleştirme imkanı da sunuyor. Bu sayede kullanıcılar bir taraftan güç aktarımı yaparken diğer taraftan bataryalardan veri toplayabilmektedir. Modüler konnektörler için pazar standardı olan Han-Modular®'ın 100'den fazla konnektör modülü ile neredeyse sonsuz kombinasyon olasılıkları sayesinde yüksek esneklik ve geleceğe dönük uygulanabilirlik sağlanır.


Han-Modular® Kenetleme çerçevesi görsel temas olmadan kör takıp çıkarma sağlar

Han-Modular® Kenetleme çerçevesi görsel temas olmadan kör takıp çıkarma sağlar

Ön montaj için tek kutuplu akü konnektörleri


Teaser-Datencenter-Han-S-Energiespeicher.webp

Konnektör Han® S: Kırmızı artı kutbu temsil ederken siyah eksi kutbu temsil eder.

Han® S, ilgili UL ve sabit enerji depolama sistemlerini karşılayan ilk özel yüksek akımlı akü konektörüdür. Diğerlerinin yanı sıra, elektrokimyasal akü sistemi uygulamalarındaki konnektörlere yönelik UL 4128, sabit uygulamalardaki akülere yönelik UL 1973, taşıtlar ve hafif raylı uygulamalara yönelik acil durum güç kaynağı ve enerji depolama sistemleri ve aksesuarlarına yönelik UL 9540 gereksinimlerini de karşılamaktadır.

Bu kompakt ve esnek gövdede 200 A ve 1500 V'a kadar olan akımlara yönelik kontaklar yerleştirilebilir. Bu serideki saca monteli gövdeler esnek bir biçimde 360 derece döndürülebilir. Erkek ve dişi gövdelerin birbirine kenetlenmesi sezgiseldir.

Önceden monte edilmiş ve test edilmiş akü kabloları ile işletme maliyetlerinin azaltılması


Önceden monte edilmiş kabloların avantajı, hızlı ve kolay bir ilk hizmete alma olanağı sağlamasıdır. Bu Tak & Çalıştır çözümünün müşterilere sağladığı bir diğer avantaj, alet, depolama veya işçilik maliyetlerinin oluşmamasıdır ; bu nedenle toplam işletim malzemeleri maliyeti azalır. Montajlar, HARTING'in yüksek kalite standartlarına göre %100 test edilmiştir.

Kablolar yüksek ve düşük sıcaklıklara, UV ışınlarına, ozona ve asitlere karşı dayanıklıdır.

Kablolama çözümü içeren modüler bataryalı depolama kabini.

Kablolama çözümü içeren modüler bataryalı depolama kabini.

Sektörler & Çözümler


En İyi Uygulamalar


Web Seminerleri


Haberler & Etkinlikler


Mühendislik Verileri & Hizmetler


CAD verileri, ürün veri yöneticisi, distribütör kullanılabilirliği, ücretsiz örnekler & daha fazlası.

Mühendislik veri simgeleri

Projenizi mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için HARTING Engineerng Data & Hizmetlerini keşfedin. Dijital kataloğumuzdaki her ürün için daha fazla mühendislik verisi bulacaksınız & hizmetleri:

  • CAD verileri, veri sayfaları ve tip sayfaları

  • Birden fazla özniteliğe sahip ürün seçiciler

  • Ayrı ayrı veri paketleri

  • Yapılandırma ve özelleştirme

  • Bireysel notlar ve deratingler

  • Ücretsiz numune hizmeti