디바이스 연결장치

더 작고, 더 빠르고, 더 견고하게: 당사의 모듈식 장치 연결 기술은 가장 까다로운 요구 사항을 충족할 수 있으며 절대적으로 신뢰할 수 있습니다.


디바이스 연결장치
디바이스 연결장치

HARTING과 함께라면, 필요한 모든 플러그 연결에 적합한 솔루션을 언제나 찾을 수 있습니다. 장치 안팎으로 데이터, 신호 또는 전력을 전송하거나 장치 내 인쇄 회로 기판을 연결할 때 계획된 작동 환경과 조건을 고려할 때, 당사의 포트폴리오는 최상의 품질로 광범위한 커넥터와 솔루션을 제공합니다.

전문가에게 알아보기

최신 정보를 얻고 학습하세요: 2024년 2월부터 진행되는 연례 디지털 컨퍼런스 HARTING 산업용 이더넷 위크의 모든 녹화본을 시청하세요.


리소스


카탈로그: 디바이스 연결
카탈로그: 디바이스 연결
.pdf - 38.4 MB
선택 가이드: PCB용 모든 것
선택 가이드: PCB용 모든 것
6.5 MB
선택 가이드: 산업용 이더넷
선택 가이드: 산업용 이더넷
9.9 MB

PCB Connectors


PCB 커넥터는 두 가지 애플리케이션으로 나뉩니다. 첫 번째는 장치 내부에서 인쇄 회로 기판을 서로 연결하는 것입니다. 두 번째 경우는 PCB에서 장치 외부로 연결되는 경우입니다. 각 장치는 입력과 출력에 의존합니다. 여기서 커넥터는 PCB에서 하우징 벽을 통해 직접 연결되며 IP20-IP67 보호 등급으로 장치 연결부에 연결됩니다. HARTING은 클래식 PCB 커넥터 외에도, 모든 애플리케이션을 위한 다양한 범위의 PCB 소켓을 제공합니다. 모든 PCB용 HARTING 커넥터는 공통 연결 기술을 사용하여 조립할 수 있습니다.

pcb_Leiterplattensteckverbinder.jpg

케이블 커넥터 & 케이블 어셈블리


Header_Industrial-Ethernet-Switches_mc20.jpg

케이블 커넥터는 데이터, 신호 및 전력의 산업 라이프라인을 전송하는 데 사용됩니다. 장치 간 분리 가능한 연결을 제공하여 현대적이고 유연한 네트워크 및 산업 생산 구조를 보장합니다. 애플리케이션에 적합한 올바른 연결을 선택하는 데 특별한 주의를 기울입니다. 애플리케이션에 따라 커넥터와 이에 대응하는 장치 내 소켓은 특별한 요구 사항을 충족해야 합니다. 견고하고 전자기 영향으로부터 차폐되어야 하며 물과 먼지로부터 밀봉되어야 하고 가능한 한 쉽고 안전하게 연결하고 작동할 수 있어야 합니다. 요구 사항에 따라 케이블 커넥터와 원시 케이블을 현장에서 조립해야 합니다. 연결 길이가 명확하다면 바로 사용 가능한 케이블 어셈블리를 사용하는 것이 좋습니다.

패널 피드스루(PFT)


패널 피드스루(PFT)는 하우징 벽을 통해 내부에서 외부로 연결되는 인터페이스입니다. 외부에는 일반적으로 표준화된 연결 지점이 제공되며, 보호 등급은 IP65/67 또는 IP20인 경우가 많습니다. 내부에는 IP20과 동일한 인터페이스가 설계되거나 개방형 케이블 끝단을 사용할 수 있습니다. 내부의 경우 PCB 베이에 비해 PCB에 직접 장착할 수 없습니다. WDF를 해당 벽면 컷아웃에 나사로 고정하면 작동 준비가 완료됩니다.

패널 피드스루(PFT)

구성자


엔지니어링 데이터 & 서비스


CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.

엔지니어링 데이터 아이콘

귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:

더 알아 보시려면...

  • CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트

  • 여러 속성이 있는 제품 선택기

  • 개별 데이터 패키지

  • 구성 및 사용자 지정

  • 개별 메모 및 디레이팅

  • 무료 샘플 서비스

지식