조명 커넥터에 대한 지식
조명 커넥터란 무엇인가요?
조명 커넥터(산업용)를 사용하면 모든 유형의 광원을 빠르게 설치 및 작동할 수 있으며, 유지보수 목적이나 광원 교체 및 수리 등의 이유로 전원과 조명기구 간의 연결을 중단할 수 있는 옵션도 제공합니다.
어떤 유형의 (산업용) 조명 커넥터를 사용할 수 있나요?
플라스틱 하우징의 2~5극 미니 또는 플랫 커넥터(예: 나사 또는 케이지/장력 스프링 연결), 소형 조명 또는 LED 스트립 설치용
3극 및 다극 플러그 커넥터(핀/소켓), 원형 또는 정사각형, 홀, 주차장 또는 작업장 등의 고성능 조명용(도체 단면적 최대 4mm²의 배선용)
플라스틱 또는 금속 하우징의 산업용 커넥터, 케이블 끝단에 조립되거나 현장에서 설치(플라잉 리드, 핀과 소켓으로 구분되어 더 큰 <플러그 & 플레이> 케이블링 시스템 구성 가능)
하우징 및 케이블 글랜드는 실내 연결용 IP20과 열악한 산업 환경(예: 풍력 터빈용 타워 조명)에서 사용할 수 있는 IP65 사이의 다양한 보호 등급을 제공합니다
조명 커넥터는 어떻게 작동하나요?
커넥터는 몇 가지 기본 요소로 구성된 구성품입니다: 도체, 접점, 접점 인서트, 케이블, 케이블 어댑터, 하우징, 그리고 씰이 있습니다. 커넥터의 접점은 다양한 연결 기술(예: 크림핑, 나사 조임, 케이지 클램프)을 사용하여 케이블에 부착됩니다. 접점은 절연 본체에 삽입되어 하우징에 통합됩니다. 커넥터에는 암수 접점이 장착되어 있으며 해당 접점에 연결하여 인터페이스를 구성할 수 있습니다. 이를 통해 인프라 공급에 필요한 전력, 데이터 및/또는 신호를 언제든지 분리 가능한 방식으로 장거리 전송할 수 있습니다. 조명 시스템에는 기본적으로 램프를 켜는 데 전원이 필요합니다. 추가 신호나 정보가 필요한 경우, 분리 가능한 인터페이스가 있는 케이블 시스템을 통해 전송할 수도 있습니다.
누가 어떤 조명 인터페이스를 어디에서 사용하나요?
가정과 사무실의 경우, 중소형 커넥터는 LED 조명과 변압기를 저전압 시스템에 연결하는 데 사용됩니다
자동차 산업은 실내 조명을 포함한 차량 배선을 위해 리셉터클과 2극 및 다극 플랫 커넥터를 사용합니다
대형 커넥터(원형/직사각형)가 있는 시스템은 작업장, 생산 홀 및 창고에서 조명을 연결하는 등 업계에서 다양한 방식으로 사용됩니다
조명의 플러그인 및 탈착식 연결에는 더 작은 직사각형 커넥터도 사용할 수 있습니다: 분배기와 마찬가지로 케이블 도체 속으로 눈에 띄지 않게 사라집니다.
조명 시스템용 커넥터의 장점은 무엇인가요?
케이블과 조명기구는 가능한 한 미리 조립할 수 있습니다. 플러그 & 플레이 원칙은 현장에서의 설치 작업량을 줄이고 작동 중에도 자격을 갖춘 전기 기술자의 고비용 콜아웃을 방지하는 데 도움이 됩니다
사전 조립된 모든 시스템은 배송 전에 테스트할 수 있으므로 조명 시스템을 현장에 안전하게 설치할 수 있습니다 - 잠금 및 코딩 시스템을 통해 권한이 없는 사람의 개입을 방지할 수 있습니다
전력 전송은 신호 및 데이터 전송과 병행하여 수행할 수 있습니다
높은 유연성: 인서트, 접점 및 액세서리의 모듈식 시스템은 다양한 애플리케이션에 맞게 제작됩니다
설치 시간 단축: 빠른 조립 기술로 신속한 설치가 가능하며, 나사 연결이 더 이상 필요하지 않거나 제한적인 범위에서만 가능합니다
선택할 때 주의해야 할 점은 무엇인가요?
요구 사항에 맞는 사양을 알려주세요: 어떤 전압과 전류가 필요한가요? 어떤 온도 범위가 필요하나요?
내 조명 시스템의 크기는 어느 정도인가요? 인터페이스 사이의 거리는 얼마나 넓을 수 있나요?
사전 조립의 비율은 얼마나 될 수 있나요? 현장에서 어떤 부분의 연결을 조립하고 싶나요?
조명기구의 전원과 함께 데이터 또는 신호를 병렬로 전송하는 경우: 차폐 커넥터 사용을 확인하세요!
적절한 코딩을 사용하거나 커넥터를 단단히 잠가서 오결합을 방지하세요
선택한 설치 공간의 환경적 영향을 고려하세요: 습도, 염분 함량 등이 얼마나 높은가요? 특히 부식 방지 솔루션이 필요하신가요?
전등 공급 시스템을 얼마나 자주 결합하거나 분리해야 하나요? 특히 높은 결합 주기(예: 수명 주기에서 500회 이상)의 커넥터가 필요하신가요? 그런 다음 이를 위한 특수 커넥터가 있습니다