조명 커넥터
스마트 빌딩 인프라는 지능형 빌딩 관리 시스템(BMS)만을 사용할 필요는 없습니다. 또한 설치 속도를 높이고 다운타임을 없애는 솔루션도 제공해야 합니다. 플러그 & 플레이 조명 솔루션은 이러한 요구 사항을 충족하는 데 도움이 될 수 있습니다.
산업용 빌딩 인프라, 차량 또는 풍력 터빈의 타워 조명 등의 조명 커넥터를 사용하면 다양한 유형의 광원을 빠르게 설치하고 작동할 수 있습니다. 또한 유지보수 목적이나 광원 교체 및 수리 등을 위해 전원과 조명기구의 연결을 중단할 수 있는 옵션도 제공합니다.
사전 구성 및 테스트를 거친 조명 시스템용 케이블 어셈블리로 운영 비용 절감
사전 조립식 시스템 케이블을 통한 고품질
Han® 포트폴리오 중 가장 작은 초소형 커넥터는 Han® 1A입니다. '현장에서 조립'하고 도어 드라이브 및 출입 시스템, 조명, 전조등, 스피커, 스크린을 공급하는 데 이상적이지만. 현장 작업 조건은 종종 안전하게 처리하기에 적합하지 않습니다. 이를 위해, HARTING은 사전 조립식 시스템 케이블이 장착된 제품군을 구비하고 있습니다.
산업용 등급 PVC 케이블을 사용하여 고객 사양에 따라 사전 조립되고, 높은 HARTING 품질 가이드라인에 따라 테스트된, 사용자에게 필요한 것은 '플러그 앤 플레이'뿐입니다. 따라서, 연결은 작고 빠르며, 현장 조립 중에 빠르게 발생할 수 있는 배선 오류의 위험이 없습니다.
3+PE 및 5+PE 버전의 전원 범위는 최대 16A 및 400V의 전원을 전송합니다. 차폐 버전 제품은 특히 고장 발생이 잦은 분야를 위한 10A 및 400V 규격으로 설계되었습니다. 모든 시스템 케이블은 플러그 연결 시에 보호 등급 IP65를 충족합니다.
Han® 1A 시스템 케이블링은 히터, 팬, 제어 단자 및 산업용 조명, 소형 모터 드라이브, 진동식 컨베이어 및 컨베이어 벨트 및 전기 캐비닛 내부 연결장치 등에 사용됩니다.
Overmolded variant for industrial environments
HARTING은 또한 오버몰딩 Han® 1A 전력 시스템 케이블링을 제공합니다. 이러한 작고 견고한 시스템 케이블은 최대 16A 및 400V의 전력을 전송합니다. 이들 케이블은 체결 시 IP67 보호등급을 제공합니다. 사전 조립된 케이블 솔루션은 최고 품질 기준에 따라 테스트를 거쳤으므로 '플러그 & 플레이'를 통해 즉시 사용할 수 있습니다.
엔지니어링 데이터 & 서비스
CAD 데이터, 제품 데이터 관리자, 유통업체 가용성, 무료 샘플 & 더 보기.
귀사의 프로젝트를 최대한 지원하기 위한 HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인해 보십시오. 디지털 카탈로그의 각 제품에 대한 추가 엔지니어링 데이터 & 서비스를 확인할 수 있습니다:
CAD 데이터, 데이터 시트 및 유형 시트
여러 속성이 있는 제품 선택기
개별 데이터 패키지
구성 및 사용자 지정
개별 메모 및 디레이팅
무료 샘플 서비스