제품 카테고리:
하이브리드 패널 피드스루
전력 및 신호
필터
제품 47
Relevance
인서트
M23 P 4+3+PE Female -C
기사 번호: 09 15 608 3101
인서트
M23 P 4+3+PE Male -C
기사 번호: 09 15 608 3001
보호 커버
M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
기사 번호: 09 15 600 9102
인서트
M23 P 5+3+PE Male-C (A)
기사 번호: 09 15 609 3001
인서트
M23 P 5+3+PE Female -C (A)
기사 번호: 09 15 609 3101
인서트
M23 P 5+3+PE Female-C (B)
기사 번호: 09 15 609 3111
인서트
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
기사 번호: 09 15 609 3011
케이블 커넥터, 패널 관통형
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
기사 번호: 21 03 861 2825
압착 단자
M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
기사 번호: 09 15 600 6102
압착 단자
M23 P female-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
기사 번호: 09 15 600 6202
패널 관통형
Size15-PFT-CRIMP-6P-F-1.0
기사 번호: 21 46 359 6610
패널 관통형
Size15-PFT-CRIMP-6P-F-0.25
기사 번호: 21 46 359 6602
패널 관통형
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-0.25
기사 번호: 21 46 359 5602
패널 관통형
Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
기사 번호: 21 46 359 5610
압착 단자
M23 P male-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
기사 번호: 09 15 600 6121
압착 단자
M23 P female-c 2mm (2,5-4mm²) Au
기사 번호: 09 15 600 6222
압착 단자
M23 P male-c 1mm (0,14–1mm²) Au
기사 번호: 09 15 600 6101
압착 단자
M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au
기사 번호: 09 15 600 6201
압착 단자
M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
기사 번호: 09 15 600 6221
압착 단자
M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Au
기사 번호: 09 15 600 6122
벌크헤드 장착형 하우징
M23 P HBM Front M20x1,5
기사 번호: 09 15 600 0303
패널 관통형 하우징
M23 P Cable to Cable Housing 7-12mm
기사 번호: 09 15 600 0310
벌크헤드 장착형 하우징
M23 P HBM Back M25x1,5
기사 번호: 09 15 600 0308
벌크헤드 장착형 하우징
M23 P HBMA – rotatable 28x28 3,2mm
기사 번호: 09 15 600 0912
패널 관통형 하우징
M23 P Cable to Cable Housing 11-17mm
기사 번호: 09 15 600 0311
벌크헤드 장착형 하우징
M23 P HBMA-rotatable 25x25 2,7mm
기사 번호: 09 15 600 0902
벌크헤드 장착형 하우징
M23 P HBM Front M25x1,5
기사 번호: 09 15 600 0313
벌크헤드 장착형 하우징
M23 P HBM Front 2,7mm
기사 번호: 09 15 600 0301
벌크헤드 장착형 하우징
M23 P HBM Front 3,2mm
기사 번호: 09 15 600 0302
보호 커버
M17 Protection cover IP40 - Exter. lock.
기사 번호: 21 17 000 0002
패널 관통형 하우징
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TRN-21x21-2.7
기사 번호: 21 17 200 6100
인서트
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-FE
기사 번호: 21 17 530 0000
인서트
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-MA
기사 번호: 21 17 529 0000
압착 단자
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,08-0,14mm
기사 번호: 21 17 061 0000
압착 단자
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,25-0,5mm²
기사 번호: 21 17 063 0000
압착 단자
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,08-0,14mm²
기사 번호: 21 17 062 0000
압착 단자
M17 Crimp Contact 0,6mm, FE,0,25-0,5mm²
기사 번호: 21 17 064 0000
압착 단자
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,08-0,14mm
기사 번호: 21 17 065 0000
압착 단자
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE,0,08-0,14mm²
기사 번호: 21 17 066 0000
압착 단자
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,75-1,0mm²
기사 번호: 21 17 069 0000
압착 단자
M17 Crimp Contact 1,0mm, FE ,0,75-1,0mm²
기사 번호: 21 17 070 0000
압착 단자
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,1,5mm²
기사 번호: 21 17 071 0000
압착 단자
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,1,5mm²
기사 번호: 21 17 072 0000
압착 단자
M17 Crimp Contact 1,0mm,male,0,25-0,5mm²
기사 번호: 21 17 067 0000
압착 단자
M17 Crimp Contact 1,0mm,female,0,25-0,5m
기사 번호: 21 17 068 0000
패널 관통형
S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
기사 번호: 21 15 520 0025
패널 관통형
S15_PFT_STR-FM_M_6P_2.5mm²_0.25m
기사 번호: 21 15 510 0025
47 (의 47)