M23 P female-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
기사 번호: 09 15 600 6202
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M23 P female-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
기사 번호: 09 15 600 6202
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 접점 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M23 |
식별 | Power |
접점 유형 | 압착 단자 |
접점 설명 | 1.5 mm |
젠더 | 암형 |
---|---|
제조 공정 | 터닝 접점 |
도체 단면적 | 0.75 ... 1.5 mm² |
---|---|
정격 전류 | ≤ 10 A |
접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
탈피 길이 | 7 mm |
재료 (접점) | 구리 합금 |
---|---|
표면 (접점) | 금도금 |
사양 | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
포장 규격 | 100 |
---|---|
총 중량 | 0.3 g |
원산지 | 독일 |
유럽 관세 번호 | 85366990 |
GTIN | 5713140189034 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27,440,204.00 |
이전 게시물
다음