M23 P HBM Front 2,7mm
기사 번호: 09 15 600 0301
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M23 P HBM Front 2,7mm
기사 번호: 09 15 600 0301
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 후드/하우징 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M23 |
식별 | Power |
후드/하우징 타입 | 벌크헤드 장착형 하우징 |
후드/하우징 설명 | 직선형 |
전면 장착 |
규격 | M23 |
---|---|
고정 | 고정용 홀 4 x 2.7 mm |
잠금 유형 | 나사 잠금 |
ComLock 빠른 체결 |
이전 게시물
다음