S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
기사 번호: 21 15 520 0025
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
S15_PFT_STR-FM_F_6P_2.5mm²_0.25m
기사 번호: 21 15 520 0025
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 커넥터 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 사이즈 15 |
요소 | 패널 관통형 |
사양 | 도체 적용 |
전면 장착 지원 |
젠더 | 암형 |
---|---|
차폐형 | 비차폐 |
컨택트핀 개수 | 5 |
신호 접점 개수 | 2 |
전원 접점 개수 | 3 |
PE 단자 | 예 |
잠금 유형 | 토글 잠금 |
상세설명 | Housing wall thickness may be max. 5mm with lock nut or >5mm only with earthed metal housing or plastic housing. |
패키지 내용 | 잠금나사(lock nut) 포함 |
이전 게시물
다음