M17 Protection cover IP40 - Exter. lock.
기사 번호: 21 17 000 0002
이미지는 예시용입니다. 제품 설명을 참조하세요.
M17 Protection cover IP40 - Exter. lock.
기사 번호: 21 17 000 0002
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
를 클릭하여 가격 및 이용 가능 여부를 확인하세요.
0
속성 개요
제품 세부 정보
카테고리 | 액세서리 |
---|---|
제품 시리즈 | 원형 콘넥터 M17 |
액세서리 유형 | 보호 커버 |
액세서리 설명 | 케이블 투 케이블 하우징 지원 |
패널 관통형 하우징 지원 |
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 | IP40 |
---|
재료 (액세서리) | 열가소성 수지 |
---|
포장 규격 | 1 |
---|---|
총 중량 | 0.01 g |
원산지 | 체코 |
유럽 관세 번호 | 85389099 |
eCl@ss | 27,440,208.00 |
이전 게시물
다음