Categoria di prodotti:
Passa-parete ibridi
Dati e potenza/segnale
Filtro
Prodotti 50
Relevance
Connettori
Han 3A RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
Articolo n.: 09 45 215 1760
Custodia base passante
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
Articolo n.: 10 12 005 1004
Connettori
Han 3A RJ45 Hybrid Cat6A PFT 8+4p plast.
Articolo n.: 09 45 225 1760
Connettori
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p
Articolo n.: 09 45 215 1761
Connettori
Han 3A M Receptacle AC set
Articolo n.: 09 57 368 0500 000
Custodia base passante
Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housing
Articolo n.: 09 45 515 0027
Connettori
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P
Articolo n.: 09 45 215 1765
Custodia base passante
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing plastic
Articolo n.: 09 45 525 0021
Connettori
Han 3A M Receptacle DC set
Articolo n.: 09 57 368 0501 000
Inserti
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Articolo n.: 09 15 612 3101
Connettori
Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
Articolo n.: 09 57 568 0511 000
Inserti
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Male-C
Articolo n.: 09 15 612 3001
Connettori
Han 3A RJ45 Hybrid PFT plastic
Articolo n.: 09 45 225 1761
Connettori
Set Han3A DC receptacle MM GOF
Articolo n.: 09 57 568 0510 000
Custodia base passante
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
Articolo n.: 09 45 515 0028
Connettori
Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6, 8+4p
Articolo n.: 09 45 200 1760
Connettori
Set Han3A receptacle AC LC duplex SM GOF
Articolo n.: 09 57 568 0501 000
Connettori
pdt Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
Articolo n.: 09 57 568 0500 000
Contatti a crimpare
M23 P fem.-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Articolo n.: 09 15 600 6291
Contatti a crimpare
M23 P male-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
Articolo n.: 09 15 600 6121
Contatti a crimpare
M23 P female-c 2mm (2,5-4mm²) Au
Articolo n.: 09 15 600 6222
Contatti a crimpare
M23 P male-c 1mm (0,14–1mm²) Au
Articolo n.: 09 15 600 6101
Contatti a crimpare
M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au
Articolo n.: 09 15 600 6201
Contatti a crimpare
M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
Articolo n.: 09 15 600 6191
Contatti a crimpare
M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
Articolo n.: 09 15 600 6221
Contatti a crimpare
M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Au
Articolo n.: 09 15 600 6122
Custodia base passante
M23 P HBM Front M20x1,5
Articolo n.: 09 15 600 0303
Custodia passa-parete
M23 P Cable to Cable Housing 7-12mm
Articolo n.: 09 15 600 0310
Custodia base passante
M23 P HBM Back M25x1,5
Articolo n.: 09 15 600 0308
Custodia passa-parete
M23 P Cable to Cable Housing 11-17mm
Articolo n.: 09 15 600 0311
Custodia base passante
M23 P HBM Front M25x1,5
Articolo n.: 09 15 600 0313
Custodia base passante
M23 P HBM Front 2,7mm
Articolo n.: 09 15 600 0301
Custodia base passante
M23 P HBM Front 3,2mm
Articolo n.: 09 15 600 0302
Coperchio
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 FEMALE
Articolo n.: 21 41 000 0002
Coperchio
M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE
Articolo n.: 21 41 000 0001
Contatti a crimpare
M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
Articolo n.: 09 15 600 6102
Contatti a crimpare
M23 P female-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
Articolo n.: 09 15 600 6202
Passa-parete
B23 Print receptacle female
Articolo n.: 21 94 339 6900
Passa-parete
B23 Print receptacle male
Articolo n.: 21 94 339 5900
Coperchio
blinding cap for female with eyelet
Articolo n.: 21 01 000 0030
Coperchio
blinding cap for female with cable clip
Articolo n.: 21 01 000 0031
Ghiera
Lock Nut M16x1,5 SW18
Articolo n.: 21 01 000 0018
Coperchio
blinding cap for male with eyelet
Articolo n.: 21 01 000 0033
Coperchio
Sealing cap for passive boxes
Articolo n.: 21 01 000 0003
Coperchio
blinding cap for male with cable clip
Articolo n.: 21 01 000 0038
Ghiera
Lock nut (metal)
Articolo n.: 21 01 000 0008
Ghiera
Lock nut M16 x 1,5
Articolo n.: 21 01 000 0010
Passa-parete
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-M-SHLD-0.2
Articolo n.: 21 43 369 1800
Passa-parete
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-0.3
Articolo n.: 21 43 369 2801
Passa-parete
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-F-SHLD-1.0
Articolo n.: 21 43 369 5800
50 (di 50)