Dispositivi di connettività per l'automazione
Niente più compromessi. Permettete ai vostri macchinari di automazione di essere più piccoli e più resistenti, senza sacrificare la funzionalità.
Massimizzate i vostri dispositivi di automazione
L'obiettivo dell'automazione è quello di massimizzare l'efficienza produttiva, trasferendo i compiti dall'uomo alle macchine. Con l'aumento della richiesta di macchinari più intelligenti e veloci, aumenta anche la necessità di componenti più efficienti per equipaggiarli.
ALIMENTAZIONE E SEGNALE
I connettori plug-and-go aumentano la produttività e riducono i tempi di inattività.
Con le robuste soluzioni di connettività HARTING è possibile trasferire energia e segnali in tutte le aree del macchinario. La loro rapidità di progettazione e affidabilità si traduce in costi di gestione inferiori per una lunga durata dei componenti.
Modulare Han® Do-It-All:
✓ Il cappuccio di chiusura sicuro e la schermatura a 360 gradi tengono lontani gli elementi, come la polvere e gli agenti atmosferici
✓ L'alloggiamento in metallo a resistenza industriale è in grado di resistere alle vibrazioni, agli urti e all'uso costante.
✓ Consente di utilizzare più tipi e dimensioni di connessione all'interno di un'unica connessione, dall'USB al segnale CAN all'alimentazione e oltre
✓ Il design a connessione rapida accelera i tempi di installazione e manutenzione rispetto al cablaggio fisso
DATI
Trasferire grandi quantità di dati a velocità sempre più elevate, senza occupare spazio.
Oggi alle apparecchiature di automazione viene chiesto di comunicare di più - da macchina a uomo, da macchina a macchina - in uno spazio fisico ridotto. A differenza dei connettori tradizionali, i componenti di connettività per il trasferimento dati di HARTING consentono di affrontare le sfide di oggi e i requisiti di domani.
Next-Gen ix® Industrial:
✓ Costruiti tenendo conto delle dimensioni
✓ Supporta prestazioni di Cat. 6A per velocità fino a 1/10 Gbit/s
✓ Funzionalità Power over Ethernet (PoE) per una maggiore funzionalità in meno spazio
✓ 70% più piccolo e 4 volte più veloce del connettore RJ45
Componenti di automazione in evidenza
Configuratore di prodotti HARTING
Progettate il vostro prossimo connettore, quindi scaricate la documentazione in vari formati - file 3D per CAD, distinte dei materiali (BOM) - per collaborare facilmente e ordinare senza problemi.