M12

I connettori circolari M12 sono una delle dimensioni più utilizzate per i connettori circolari. Il formato M12 è disponibile in varianti di codifica per tutte le linee di vita industriali - per alimentazione, segnali e dati. Protetti da un grado di protezione IP65/67 e confezionati in un robusto alloggiamento metallico, garantiscono una connessione completamente affidabile quando vengono utilizzati in applicazioni complesse.


M12.webp

Punti salienti della serie

Segnali (codifica A, B), 2 - 12 poli
Dati (codifica D, X), 4 e 8 poli
Potenza (codifica L, S, K) 3 e 4 poli + FE/PE, fino a 16 A / 630 V
Ibrido (codifica Y) 4 + 4 poli per dati e potenza

Filtro

Prodotti 0

Nessun risultato

Modificare l'input di ricerca per ottenere un risultato.