Connettori collegabili in campo: risparmio di tempo fino al 25%.

Veloci, sicuri nei processi, intuitivi e realizzati per ambienti industriali difficili: i connettori cablati in campo consentono di risparmiare fino al 25% di tempo e semplificano l'installazione delle reti Ethernet.


Connettività cablata in campo

Controllare 3 aiutanti geniali!


GUADAGNARE TEMPO E FLESSIBILITÀ! HARTING offre 3 soluzioni di connettori genuini che possono essere montati rapidamente senza attrezzi speciali.

installatore agganciabile sul campo

Riducete il tempo e lo sforzo necessari per lavorare sul campo direttamente sulla macchina per installare reti Ethernet negli impianti industriali. I nostri connettori cablabili in campo possono essere montati sui cavi in pochi istanti con la massima flessibilità.

  • Applicazione rapida per il cablaggio in campo

  • Non sono necessari strumenti speciali

  • Risparmio di tempo

  • Per lunghezze di cavo flessibili

  • Facile e intuitivo da assemblare

  • Sicurezza di processo e alte prestazioni

  • Massima robustezza per ambienti industriali difficili

Scenari applicativi tipici


In quali situazioni è consigliabile l'uso di connettori cablati in campo? Un esempio: Se non si conosce la lunghezza necessaria di un cavo per il cablaggio di una macchina, è necessario eseguire l'installazione in loco, direttamente sul campo, direttamente sulla macchina. E allora il connettore deve offrire il massimo grado di flessibilità, semplicità, robustezza e sicurezza. Questi vantaggi sono a favore dell'uso dei connettori cablati in campo di HARTING.

DSC07137.jpg

Imparate dai nostri product manager


Le soluzioni di connettività field wireable saranno presentate al nostro evento annuale HARTING Industrial Ethernet Week 3 nel febbraio 2024. In questa sessione pratica, Maximilian Rohrer, Matthias Domberg e Lennart Koch, Product Manager dell'HARTING Technology Group, presentano le innovazioni HARTING per i connettori field wireable.HARTING Industrial Ethernet Week 2024

Connettori collegabili in campo - ebook

Questa pratica guida in formato PDF offre una rapida panoramica della gamma di connettori HARTING collegabili in campo. Scoprite tutte le soluzioni per le vostre applicazioni individuali.

RJ Industrial® Multifeature


Riduzione del tempo di installazione di oltre il 25%
Per applicazioni IP20 e prestazioni HF di alto livello
Uscite cavi angolate a 90° o 35° in direzione di uscita
Compatibile con tutti i tipi di cavi
Prestazioni HF al top
RJ Industrial Multifeature

RJ 45 per ambienti industriali IP20: Il nostro nuovo RJ Industrial® Multifeature è assolutamente robusto e affidabile, con strumenti di taglio integrati per un assemblaggio rapido, semplice e senza attrezzi. Ciò consente di risparmiare fino al 25% di tempo durante l'installazione dell'infrastruttura Ethernet.
Non è più necessario accorciare i singoli fili 8 volte con il tagliafili e la qualità del processo di connessione è migliorata. I fili vengono accorciati in modo sicuro sempre nello stesso punto di ogni connettore e questo garantisce anche che le prestazioni HF di tutti gli assemblaggi siano identiche.

Video: come assemblare

Sistema di cablaggio Ethernet preLink


Preassemblato o assemblato in loco
Tutti gli ambienti da IP20 fino a IP65/67
Soluzione modulare di cablaggio veloce
Assoluta affidabilità del processo di installazione
Cat.6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz
Conformity with standards
preLink termination.jpg

Un sistema altamente flessibile: Il blocco preLink® montato su cavo può essere facilmente inserito in un'ampia gamma di connettori e prese (RJ45, M12), nonché in prese PCB. preLink® è una soluzione di cablaggio universale per l'IT, l'automazione degli edifici e l'industria, in tutti gli ambienti da IP20 a IP65/67.

Con preLink® è possibile eseguire un cablaggio rapido e flessibile, che riduce i costi e i tempi di inattività e aumenta l'affidabilità.

Video: come assemblare

Terminazione rapida HARAX® senza utensili


Tecnica di terminazione per M8 e M12
Terminazione rapida senza utensili
Standard IP 65/67 per l'utilizzo in ambienti esterni e umidi
D codifica 4 poli
Schermatura a 360° per salvare la trasmissione dei dati e la protezione EMC
Cat-5
HARAX Range.psd

HARAX® è una tecnica di terminazione rapida senza utensili di HARTING. Il contatto viene stabilito tramite contatti a spostamento d'isolamento. I connettori circolari M8 / M12 con connessione HARAX® possono essere facilmente assemblati a mano in loco.

Il sistema di connessione HARAX è facile da installare e stabilisce una connessione affidabile del dispositivo senza l'ausilio di attrezzi. Grazie allo standard IP 65/67, i connettori circolari M8 e M12 con tecnologia di connessione HARAX sono adatti all'uso in ambienti difficili.

Video: come assemblare

Avviate subito la vostra richiesta!


Di cosa avete bisogno? Richiedete campioni gratuiti, un preventivo o una telefonata.

Prodotti

Informazioni personali

Informazioni di contatto

Azienda

Informazioni sull'indirizzo

Inviando il modulo invierete la vostra richiesta. Lo staff di HARTING si metterà in contatto con voi.

Se confermate anche il vostro indirizzo e-mail nell'e-mail che vi è stata inviata, riceverete le NEWS di HARTING, inviti a eventi, novità, tecnologie, prodotti e applicazioni. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.