M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au
Articolo n.: 09 15 600 6201
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au
Articolo n.: 09 15 600 6201
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Power |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Descrizione del contatto | 1 mm |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Processo produttivo | Contatti torniti |
Precedente
Avanti