Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
Articolo n.: 09 57 568 0511 000
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
Articolo n.: 09 57 568 0511 000
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | LC duplex Ibrido |
Elemento | Passa-parete |
Tipo di contatto | Contatti LC |
Descrizione del contatto | Monomodale |
Tipo di custodia | Custodia |
Taglia | 3 A |
---|---|
Numero di poli | 2 |
Configurazione contatti | V+, GND, V- |
ulteriori contatti | + 3x 300 V DC |
Precedente
Avanti