Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P
Articolo n.: 09 45 215 1765
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 3M RJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P
Articolo n.: 09 45 215 1765
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | RJ45 Ibrido |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | Diritto |
Taglia | 3 A |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 12 |
Contatti per trasmissione dati | 8 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Precedente
Avanti