M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-M-SHLD-0.2
Articolo n.: 21 43 369 1800
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M12-PFT-CRIMP-8P-YCOD-M-SHLD-0.2
Articolo n.: 21 43 369 1800
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari M12 |
Identificazione | Data |
Power | |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | Con conduttori |
per il montaggio anteriore |
Lunghezza del cavo | 0,2 m |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 8 |
Contatti per trasmissione dati | 4 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Codifica | Codifica Y |
Tipi di aggancio | Aggancio a vite |
Precedente
Avanti