M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Articolo n.: 09 15 612 3101
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
M23 P Hybrid 4+4+3+PE Female-C
Articolo n.: 09 15 612 3101
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Connettore circolari M23 |
Identificazione | Ibrido |
Elemento | Inserti |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 12 |
Contatti per trasmissione dati | 4 |
Numero di contatti di segnale | 4 |
Numero di contatti di potenza | 3 |
Numero di contatti speciali | 1 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto di terra |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
4x 2 mm | |
4x 1 mm | |
4x 0,6 mm |
Precedente
Avanti