B23 Print receptacle female
Articolo n.: 21 94 339 6900
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
B23 Print receptacle female
Articolo n.: 21 94 339 6900
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | Connettore circolari B23 |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | Applicazione B in conformità alla norma IEC 61076-2-118 |
Montaggio posteriore | |
Con conduttori | |
Caratteristiche | Dati: contatti maschio con collegamento a saldare |
Potenza: contatti femmina con conduttori |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina | |
Taglia | B23 |
Schermo | Schermato |
Numero di poli | 9 |
Contatti per trasmissione dati | 4 |
Numero di contatti di potenza | 4 |
Numero di contatti speciali | 1 |
Specifiche dei contatti speciali | Contatto di terra |
Tipi di aggancio | Aggancio a baionetta |
Dettagli applicativi | Non è permessa la connessione/disconnessione sotto carico / sotto tensione. |
Il connettore non deve essere sotto tensione quando scollegato. | |
Installazione solo ad opera di personale qualificato. |
Precedente
Avanti