RJ Industrial Hybrid WDF-Set
Articolo n.: 09 45 515 0028
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
Articolo n.: 09 45 515 0028
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® 3 A RJ45 Hybrid |
Tipo di custodia | Custodia base passante |
Descrizione delle custodie | include guarnizione piana |
per montaggio diretto sull'apparato |
Materiale (custodie) | metallico, EMC |
---|---|
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
Stato ELV | Conforme con esenzione |
China RoHS | 50 |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Si |
Sostanze REACH SVHC | Piombo |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Precedente
Avanti