Han 3A M Receptacle DC set
Articolo n.: 09 57 368 0501 000
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Han 3A M Receptacle DC set
Articolo n.: 09 57 368 0501 000
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | RJ45 Ibrido |
Elemento | Passa-parete |
Taglia | 3 A |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 |
Configurazione contatti | V+, GND, V- |
ulteriori contatti | + 3x 300 V DC |
Precedente
Avanti