Wanddurchführungen
Wanddurchführungen sind die Lösung für die Verlegung von Kabeln oder Drähten durch Gehäusewände oder Schaltschränke
HARTING bietet eine Vielzahl von Optionen zur Wanddurchführung an. Diese Steckverbinder sind ideal für Anwendungen in der industriellen Automatisierung, der Fabrikautomation und für Außeninstallationen. Sie bieten eine dichte und sichere Verbindung zwischen der Innen- und Außenseite eines Gehäuses und verhindern, dass Staub, Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse die empfindliche Elektronik beeinträchtigen.
Von Experten lernen
Bleiben Sie auf dem Laufenden: sehen Sie sich die Sessions unserer jährlichen Digitalkonferenz HARTING Industrial Ethernet Week vom Februar 2024 an.
Ressourcen
Datenwanddurchführungen
Datenwanddurchführungen dienen als kritische Komponenten in modernen industriellen und technologischen Installationen. Diese Durchführungen erleichtern die nahtlose Verbindung von Datenkabeln, so dass sie durch Schalttafeln oder Gehäuse hindurchgeführt werden können und gleichzeitig die notwendige elektrische Isolierung erhalten bleibt. Sie bieten eine robuste Abschirmung, die einen Schutz gegen elektromagnetische Störungen gewährleistet. Verschiedene Steckertypen, wie RJ45 oder M12, sind für unterschiedliche Datenprotokolle geeignet. Unabhängig davon, ob sie an der Vorderseite oder an der Rückseite montiert werden, sind Datenfelddurchführungen so konzipiert, dass sie rauen Umgebungen standhalten, was sie in der heutigen vernetzten Welt unverzichtbar macht.
Hybridwanddurchführungen
Hybridwanddurchführungen stellen eine intelligente Kombination von Funktionen in einer einzigen kompakten Einheit dar. Diese Durchführungen ermöglichen es, mehrere Kabel, die jeweils unterschiedlichen Zwecken dienen, durch einen einzigen Schalttafelausschnitt zu führen. Ihre Vielseitigkeit und ihr platzsparendes Design machen sie ideal für verschiedene Anwendungen.
In Schaltschränken kombinieren Hybriddurchführungen effizient Strom-, Daten- und Signalverbindungen. Medizinische Geräte profitieren von ihrem kompakten Formfaktor, insbesondere wenn der Platz begrenzt ist. Darüber hinaus vereinfachen Hybridwanddurchführungen in Test- und Messaufbauten das Kabelmanagement, da sie sowohl Strom- als auch Datenkabel nahtlos aufnehmen können.
Individuell anpassbar und oft mit einer IP-geschützten Dichtung ausgestattet, sind hybride Wanddurchführungen ein Beispiel für innovative Verbindungslösungen.
Power- und Signalwanddurchführungen
Power- und Signalwanddurchführungen sind das Grundgerüst zahlreicher branchenbezogenen Anwendungen. Diese Durchführungen ermöglichen es, dass Stromkabel (sowohl Wechsel- als auch Gleichstrom) und Signalkabel (z. B. Steuerleitungen) mühelos durch die Schalttafeln geführt werden können. Ihre Anwendungen reichen von Industriemaschinen über Systeme für erneuerbare Energien bis hin zur Gebäudeautomatisierung.
Konfiguratoren
Baureihen entdecken
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice