Datenwanddurchführungen
In der dynamischen Landschaft der modernen Industrie und Technologie erweisen sich Datenwanddurchführungen als entscheidende Komponenten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die nahtlose Verbindung von Datenkabeln zu erleichtern, indem sie Gehäuse durchqueren und gleichzeitig die notwendige elektrische Isolierung aufrechterhalten. Datenwanddurchführungen spielen eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung eines effizienten Datenflusses.
Alle Durchführungen verfügen über eine robuste Abschirmung, die einen wirksamen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bietet. Verschiedene Steckertypen, wie RJ45 oder M12, ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Datenprotokolle und erfüllen so spezifische Kommunikationsanforderungen. Ob frontseitig oder rückseitig montiert, die Durchführungen sind sorgfältig konstruiert, um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten, was ihre Unverzichtbarkeit in der heutigen vernetzten Welt unterstreicht.
Ressourcen
Industrial Ethernet
Industrielle Ethernet Wanddurchführungen spielen in modernen Industrieanlagen eine wichtige Rolle, denn sie ermöglichen eine nahtlose Verbindung von Datenkabeln, indem sie durch Schalttafeln oder Gehäuse hindurchgeführt werden. Gleichzeitig bleibt die notwendige elektrische Isolierung erhalten.
Lichtwellenleiter
Wanddurchführungen für Lichtwellenleiter (auch bekannt als Glasfaserkabel) sind für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in kritischen Anwendungen unerlässlich. Diese Durchführungen ermöglichen den Durchgang von Glasfasern durch die Paneele bei gleichzeitiger hermetischer Abdichtung. Ob in der Industrieautomation, in Rechenzentren oder bei der Prozesssteuerung: Glasfaserdurchführungen sorgen für eine zuverlässige Kommunikation.
Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet revolutioniert die Kommunikation durch die Kombination von Datenübertragung und Stromversorgung über eine einzige Kupferleitung. Diese Durchführungen ermöglichen eine effiziente Konnektivität für intelligente Fabriken und IIoT-Anwendungen. Mit SPE können Sie Daten in Echtzeit übertragen, die Systemkosten senken und die Installation vereinfachen.
Baureihen entdecken
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice