Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
Höchste Robustheit, abgeschirmt gegen elektromagnetische Störungen, IP-geschützt und auf einfachen Anschluss und sicheren Betrieb ausgelegt.
Setzen Sie bei der Übertragung von Daten, Signalen und Power im industriellen Umfeld auf HARTING Steckverbinder und sorgen Sie für eine dynamische und anpassungsfähige Netzwerkstruktur.
Die Wahl des richtigen Steckerverbinders, der auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist, ist entscheidend. Für die Montage vor Ort bietet HARTING eine breite Palette von Anschlusstechniken an, die eine einfache und zeitsparende Konnektivität ermöglichen.
Jeder unserer Steckverbinder ist mit dem passenden Kabel in unserem eShop erhältlich. Diese Plug-and-Play-Kabelkonfektionslösungen vermeiden Verdrahtungsfehler und reduzieren Ausfallzeiten. Unsere standardisierten Lösungen und kundenspezifischen Varianten sind genau auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten.
Von Experten lernen
Bleiben Sie auf dem Laufenden: sehen Sie sich die Sessions unserer jährlichen Digitalkonferenz HARTING Industrial Ethernet Week vom Februar 2024 an.
Ressourcen
Datensteckverbinder
Datenverbindungen spielen eine Schlüsselrolle in modernen industriellen Systemen. Sie sind das Nervensystem in einer zunehmend elektrifizierten und digitalisierten Gesellschaft. Um Daten von der Feldebene mit Sensoren, Aktoren und Produktionsmaschinen in die Cloud zu transportieren, wo Unternehmen ihre Prozesse von jedem Ort der Welt aus analysieren und steuern können, braucht es starke, standardisierte Schnittstellen. Die Datensteckverbinder von HARTING bieten schnelle und zuverlässige Verbindungen für datenintensive Anwendungen. Ob Ethernet, USB oder andere Hochgeschwindigkeits-BUS-Protokolle, unsere Steckverbinder gewährleisten einen effizienten Datenaustausch. Mit dem Schwerpunkt auf Robustheit, kompaktem Design und einfacher Installation ermöglichen die Datensteckverbinder von HARTING Industrie 4.0-Lösungen und unterstützen intelligente Produktionsanlagen und IoT-Netzwerke.
Hybridsteckverbinder
Hybride Steckverbinder stehen für eine Verschmelzung von Power und Information. Die Hybridsteckverbinder von HARTING vereinen Energieübertragung und Signalkommunikation in einer einzigen kompakten Lösung. Diese Steckverbinder sind ideal für miniaturisierte Geräte, modulare IO-Setups und Steuerungsanwendungen. Durch die Integration von Leistungs- und Datenkontakten ermöglicht HARTING platzsparende Konstruktionen ohne Leistungseinbußen. Ob in der Robotik, bei medizinischen Geräten oder intelligenten Sensoren - unsere hybriden Steckverbinder bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten und erhöhen die Effizienz und Zuverlässigkeit.
Power- und Signalsteckverbinder
Power- und Signalsteckverbinder bilden das Fundament der industriellen Konnektivität. Die Steckverbinder von HARTING gewährleisten eine zuverlässige Übertragung von elektrischer Energie und kritischen Signalen. Von Hochleistungsanwendungen bis hin zu komplizierten Schaltkreisen erfüllen unsere Steckverbinder die höchsten Anforderungen. Ob Sie nun Motoren, Sensoren oder Schalttafeln anschließen, die Steckverbinder von HARTING bieten Robustheit, Flexibilität und Langlebigkeit.
Systemverkabelung
Jeder unserer Steckverbinder ist mit dem passenden Kabel in unserem eShop erhältlich. Unsere Systemverkabelung erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen der Industrie. Neben einer breiten Palette von Sensor-Aktor-Boxen bieten wir auch fertige Lösungen für die Daten- und Signalübertragung an. Dabei kommen anwendungsspezifisch sowohl feldkonfektionierbare Steckverbinder als auch umspritzte Varianten mit Kunststoff- oder Metallgehäusen zum Einsatz.
Neben standardisierten Lösungen bieten wir auch kundenspezifische Varianten an, die genau auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Die gebrauchsfertigen Plug-and-Play-Lösungen & vermeiden Verdrahtungsfehler und reduzieren Ausfallzeiten.
Entdecken Sie Systemverkabelungslösungen
Lernen Sie von unseren Produktmanagern
Plug & play: geprüfte Kabelkonfektionen für jede Anwendung
Lösungen für die Kabelkonfektionierung, vorgestellt im Februar 2024 auf unserer jährlichen Veranstaltung HARTING Industrial Ethernet Week 3. Matthias Speer, Leiter des globalen Produktmanagements und Alexej Beckstedt, Global Product Manager bei der HARTING Technologiegruppe zeigen die große Lösungspalette der HARTING Ethernet Kabelkonfektionen!
Konfiguratoren
Baureihen entdecken
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice