M12
M12 Rundsteckverbinder gehören zu den am weitesten verbreiteten Baugrößen der Rundsteckverbinder. Die Baugröße M12 gibt es in Kodierungen für alle industriellen Lebensadern - Power, Signale und Daten. IP65/67 geschützt und in einem robusten Metallgehäuse verpackt, bieten sie eine absolut zuverlässige Verbindung in anspruchsvollen Anwendungen.
Baureihen Highlights
Signale (A, B Kodierung), 2 – 12 polig
Daten (D, X Kodierung), 4 und 8 polig
Power (L, S, K Kodierung) 3 und 4 polig + FE/PE, bis 16 A / 630 V
Hybrid (Y Kodierung) 4 + 4 polig für Daten und Power
Filter
Produkte 0
Relevanz
No results
You can try to adjust your search input to get a result.