Metrische Rundsteckverbinder
Alle metrischen Rundsteckverbinder vereinen ihre metrische Schraubverriegelung. Alle Rundsteckverbinder haben eine zylindrische Form, die weitere Vorteile gegenüber anderen Steckverbinderformen und bestimmten Anwendungsarten bietet. Sie verfügen über mehrere Stifte oder Kontakte zur Übertragung von elektrischer Energie, Signalen oder Daten. Die Kontaktflächen der Rundsteckverbinder sind kodiert, um Fehlsteckungen zu vermeiden.
Diese Steckverbinder sind so konzipiert, dass sie rauen Umgebungen mit Staub und Flüssigkeiten standhalten, Vibrationen widerstehen und zuverlässige Verbindungen bieten. Sie werden in der industriellen Automatisierung, im Transportwesen, in Sicherheitssystemen und anderen Bereichen eingesetzt. Sie werden häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen häufige Steckzyklen erforderlich sind und eine lange Lebensdauer im Vordergrund steht.
Wanddurchführungen
Schaltschrankdurchführungen sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Schaltschrankwände oder Schalttafeln integrieren lassen. Sie sorgen für eine zuverlässige und sichere Verbindung zwischen internen und externen Komponenten. Ob in Schaltschränken, Maschinen oder Geräten, unsere runden Wanddurchführungen sorgen für robuste Leistung und effiziente Signalübertragung.
Leiterplattensteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder für Leiterplatten stellen eine direkte Verbindung zwischen den Leiterplatten eines Geräts und seiner Umgebung her. Sie wurden typischerweise dort gewählt, wo der Abstand zwischen der Leiterplatte und dem Gehäuse eines Bauteils so gering ist, dass eine direkte Leiterplattenmontage möglich ist. In dieser Kategorie bieten wir verschiedene Optionen an. Diese Steckverbinder gewährleisten einen effizienten Daten-, Strom- und Signalaustausch und stehen für eine sehr zuverlässige Konnektivität in Ihren elektronischen Designs.
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
Kabelverbinder spielen eine entscheidende Rolle beim Anschluss von Kabeln an Geräte oder Schaltschränke. Sie bieten eine vielseitige Lösung für den Anschluss von Strom, Signalen oder Daten. Unsere Kabelstecker sind auf Langlebigkeit, einfache Installation und optimale Leistung ausgelegt.
Jeder unserer Steckvrbinder ist mit dem passenden Kabel in unserem eShop erhältlich. Diese Plug-and-Play-Lösungen für die Kabelkonfektionierung vermeiden Verdrahtungsfehler und verringern die Ausfallzeiten. & Unsere standardisierten Lösungen und kundenspezifischen Varianten, die genau auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.
Konfiguratoren
Lernen Sie von unseren Produktmanagern und Vordenkern
Auf unserer jährlichen Digitalkonferenz HARTING Industrial Ethernet Week stehen IIoT, Technologietrends, Gerätedesign und Installation im Fokus. Sehen Sie sich die Aufzeichnungen der inspirierenden Sessions der 3. HARTING Industrial Ethernet Week vom Februar 2024 an.
Baureihen entdecken
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice