Leiterplattensteckverbinder
Geräte und Applikationen werden stetig kleiner und kompakter. HARTING bietet Lösungen zur Verbindung von Leiterplatten für verschiedenste Anwendungen und Größen.
Mit seinem innovativen und vielseitigen Angebot an Leiterplattensteckverbindern ist HARTING seit vielen Jahren ein global führender Anbieter. Wir sind bekannt für unsere zuverlässige und breite Produktpalette rund um die klassische DIN 41612-Schiene. Dem Trend zur Miniaturisierung begegnet HARTING mit Innovationen und hat für die unterschiedlichen Abmessungen und Anwendungen von Leiterplattenverbindungen neue Lösungen wie har-flex® entwickelt.
Neben den klassischen Leiterplattensteckverbindern bietet HARTING auch ein vielseitiges Sortiment an Leiterplattenbuchsen wie RJ45, ix Industrial oder Rundsteckverbinder für jede Anwendung in der gewünschten IP-Schutzklasse. Alle Steckverbinder können mit Standard-Anschlusstechniken montiert werden.
Von Experten lernen
Bleiben Sie auf dem Laufenden: sehen Sie sich die Sessions unserer jährlichen Digitalkonferenz HARTING Industrial Ethernet Week vom Februar 2024 an.
Ressourcen
Board-to-Board Steckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder stellen die elektrische Verbindung von PBCs zu anderen PCBs her. Relevante Faktoren für die Wahl des richtigen Anschlusses sind die Anzahl der Pole, die geometrische Größe, die zu übertragenden Größen wie Strom, Spannung oder Datenrate. Darüber hinaus ist die Anordnung der Leiterplatten zueinander entscheidend für die optimale Schnittstelle. HARTING bietet Lösungen für alle möglichen Leiterplattenanordnungen - Extenderkarte, Mezzanine, Mutter-Tochter-Karte sowie Flachbandkabelverbindungen.
Board-to-Cable Steckverbinder
Die Board-to-Cable Verbindung bezieht sich auf die elektrische Verbindung von der Leiterplatte im Inneren eines Geräts nach außen. Die Schnittstelle, meist als Gerätebuchse bezeichnet, ist in den meisten Fällen auf die Leiterplatte gelötet und wird über einen entsprechenden Kabelstecker mit der Außenseite des Geräts verbunden. Die Art der Schnittstelle hängt von den zu übertragenden Daten, Signalen oder der Leistung der elektrischen Lebenslinie ab. Darüber hinaus ist die Betriebsumgebung des Geräts relevant und die damit verbundenen Anforderungen an den Schutz vor Flüssigkeiten und Fremdkörpern sowie den Schutz vor elektromagnetischer Strahlung.
Anschlussblöcke
Leiterplattenklemmen, Anschluss- oder Klemmblöcke sind die richtige Wahl, wenn es darum geht, Leiterplatten und einzelne Drähte zu verbinden. Unabhängig davon, ob es sich um einen einzelnen Kupferdraht oder einen ganzen Kabelbaum handelt, lassen sich mit Anschlussblöcken zuverlässige Verbindungen für die Übertragung von Signalen und Strom in zahlreichen Anwendungen realisieren. Zentrales Einsatzgebiet für die Einzeladerverdrahtung von Leiterplatten ist die Industrieautomation mit der Mess- und Regeltechnik, aber auch der Maschinenbau, die Energietechnik und die Verkehrstechnik. Angesprochen sind alle Branchen, in denen elektrische und elektronische Geräte wie Steuerungen, Antriebe, Sensoren, Aktoren und Schnittstellenbaugruppen eingesetzt werden.
Konfiguratoren
Baureihen entdecken
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice