IP-Schutz (Berührungsschutz, Staub, Wasser)
Das Gehäuse, die Dichtung und der Verriegelungsmechanismus des Steckers schützen die Verbindung vor äußeren Einflüssen wie mechanischen Stößen, Fremdkörpern, Feuchtigkeit, Staub, Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Reinigungs- und Kühlmitteln, Ölen usw. Der Schutzgrad, den das Gehäuse bietet, wird in den Normen IEC 60 529 und DIN EN 60 529 erläutert, die die Gehäuse nach Fremdkörper- und Wasserschutz kategorisieren. In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Schutzstufen aufgeführt.
Erste Indexzahl
Schutz vor Fremdkörpern
Zweite Indexzahl
Gewässerschutz,
Beschreibung nach IEC 60529, IPX9K nach ISO 20653
Weitere Informationen
Industriesteckverbinder Han® - Technische Informationen
.pdf - 2 MB