Industrial Ethernet Switches
Die Netzwerke in modernen Produktionsanlagen werden immer komplexer. Die unmanaged Ethernet Switches der Ha-VIS eCon Serie bieten Ihnen jetzt weitere neue Modelle mit RJ45- und Glasfaseranschlüssen für den effizienten Aufbau und die Erweiterung Ihrer Ethernet-Netzwerke. Mit den Familien Ha-VIS eCon 2000 und 3000 können Sie auf jede Raum- und Anwendungssituation optimal reagieren.
5-Jahres-Service für Ethernet-Switches und Netzwerkkomponenten
Ha-VIS eCon 2000 Familie - flache Bauweise
Die unmanaged Ethernet Switches der Ha-VIS eCon 2000 Familie verfügen über bis zu 16 Fast Ethernet Ports und stehen ebenfalls als 7 Port Full Gigabit Version zur Verfügung. So können Netzwerkinfrastrukturen zeitsparend und wirtschaftlich erweitert oder neu aufgebaut werden. Durch das extrem flache Design finden die Switches auch Platz in Installationen, bei denen der Bauraum in Richtung des frontseitigen Kabelanschlusses begrenzt ist. RJ45- und FOC-Ports befinden sich an der Vorderseite der Switches, so dass Kabel schnell und einfach angeschlossen werden können. In Kombination mit dem flachen Designist dies wirklich einzigartig.
Ha-VIS eCon 3000 Familie - schlankes Design
Die unmanaged Ethernet Switches der Ha-VIS eCon 3000 Familie verfügen über bis zu 10 Fast Ethernet Ports und bieten eine kostengünstige und schnelle Möglichkeit zur Erweiterung oder zum Aufbau von Netzwerkinfrastrukturen. Full Gigabit Switches stehen mit bis zu 7 Ports für Applikationen mit hohem Datendurchsatz bereit. Aufgrund der schlankes Designs der Weichen erlaubt es auch, diese mit einer sehr hohen Packungsdichte auf der Tragschiene zu positionieren. Dank der im Gehäuse integrierten DIN-Schiene lassen sich die Schalter schnell und einfach im Feld installieren und helfen so, Geld und Zeit zu sparen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Einmalige Vielfalt mit über 200 Varianten
Compact design
Integrierter PoE+ Standard
Erweiterter Temperaturbereich
Vollständiges Gigabit-Ethernet
Energieeffizient