Geräteanschlusstechnik
Kleiner, schneller und robuster: Unsere modulare Geräteanschlusstechnik erfüllt höchste Ansprüche und ist absolut zuverlässig.
Mit HARTING finden Sie immer die richtige Lösung für alle notwendigen Steckverbindungen. Ob für die Übertragung von Daten, Signalen oder Power in oder aus einem Gerät oder für die Verbindung von Leiterplatten innerhalb von Geräten und unter Berücksichtigung der geplanten Einsatzumgebung: Unser Portfolio bietet eine breite Palette von Steckverbindern und Lösungen in bester Qualität für industrielle Einsatzzwecke.
Von Experten lernen
Bleiben Sie auf dem Laufenden: sehen Sie sich die Sessions unserer jährlichen Digitalkonferenz HARTING Industrial Ethernet Week vom Februar 2024 an.
Ressourcen
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder kommen in zwei großen Anwendungsgruppen zum Einsatz. Die erste ist die Verbindung der Leiterplatten untereinander im Inneren eines Geräts. Die zweite Anwendungsgruppe ist die Verbindung von der Leiterplatte zur Außenseite des Geräts. Jedes Gerät ist auf Eingänge und Ausgänge angewiesen. Hier führt der Stecker direkt von der Leiterplatte durch die Gehäusewand und stellt die IP20 - IP67 geschützte Verbindung zum Geräteanschluss her. Neben den klassischen Leiterplattensteckverbindern bietet HARTING auch ein vielseitiges Programm an Leiterplattenbuchsen für jede Anwendung. Alle HARTING Steckverbinder für Leiterplatten können mit gängigen Anschlusstechniken konfektioniert werden.
Kabelsteckverbinder & Kabelkonfektionen
Kabelsteckverbinder werden zur Übertragung der drei industriellen Lebensadern Daten, Signale und Power verwendet. Sie sorgen für die lösbare Verbindung zwischen den Geräten und gewährleisten eine zeitgemäße und flexible Netzwerkstruktur in Industrieumgebungen. Wichtig ist die Auswahl des richtigen Anschlusses für die jeweilige Anwendung. Je nach Anwendung müssen Steckverbinder und ihr passendes Gegenstück, die Buchse im Gerät, besondere Anforderungen erfüllen. Sie müssen robust, gegen elektromagnetische Einflüsse abgeschirmt, wasser- und staubdicht sein und sollten sich möglichst einfach und sicher anschließen lassen. Je nach Anforderung müssen Kabelstecker und Rohkabel vor Ort konfektioniert werden. Wenn die Anschlusslängen klar sind, sind fertige Kabelkonfektionen sinnvoll.
Wanddurchführungen
Eine Wanddurchführung ist eine Schnittstelle von innen nach außen durch eine Gehäusewand. Nach außen ist meist eine genormte Anschlussstelle vorgesehen, oft in Schutzart IP65/67 oder auch nur IP20. Auf der Innenseite ist entweder die gleiche Schnittstelle in IP20 ausgeführt oder es sind offene Kabelenden vorhanden. Auf der Innenseite ist im Vergleich zum Leiterplattenschacht keine direkte Montage auf eine Leiterplatte möglich.
Konfiguratoren
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice