Verriegelungsarten
Verriegelungssysteme sind für sichere und zuverlässige Verbindungen in elektronischen Anwendungen unerlässlich. Ob Schraubverriegelungen, Knebelverschlüsse, Push-Pull-Mechanismen oder andere, diese Konstruktionen verhindern ein versehentliches Trennen der Verbindung. Die Wahl des richtigen Verriegelungssystems hängt von Faktoren wie Umgebung, Anwendung und Benutzerfreundlichkeit ab und gewährleistet Stabilität und Sicherheit.
Schraubverriegelung
Schraubensicherungen sind ein bekanntes Mittel zur Sicherung von Steckverbindungen gegen unbeabsichtigtes Trennen und Unterbrechen von Kontakten. Schraubverriegelungen sind in verschiedenen Formen und Ausführungen seit vielen Jahrzehnten im Einsatz. Je nach Stecker hat der Stecker selbst ein Gehäuse mit integriertem Gewinde, das in die passende Buchse eingeschraubt wird, oder er hat zusätzliche Schrauben im Gehäuse, die meist eine sichere Befestigung von der Seite her gewährleisten. Für eine sichere Verbindung sind meist ein geeignetes Werkzeug und ein Drehmomentschlüssel erforderlich. Ist die Schraubensicherung einmal sicher verbunden, ist sie auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet.
Federverriegelung
Die Federverriegelung wird vor allem an Metallgehäusen der bewährten D-Sub Miniatur / InduCom Steckverbinder eingesetzt. Die Federverriegelung besteht aus zwei Komponenten: einem Federelement und einer Verriegelungsnase. Der Steckverbinder hat rechts und links eine Federklammer, die Geräteseite hat zwei passende Verriegelungen. Beim Steckvorgang verhaken sich die Federklammern hinter den Verriegelungslaschen und sichern die Verbindung absolut schock- und vibrationssicher.
PushPull Verriegelung
Die PushPull-Verriegelung ist die einfachste und schnellste Art, Geräte sicher zu verbinden, mit einer Zeitersparnis von bis zu 60% im Vergleich zu anderen Verriegelungsarten. PushPull benötigt kein Werkzeug und bietet eine sehr einfache, prozesssichere und intuitive Handhabung. Ein typisches akustisches Klickgeräusch gibt eine sofortige Rückmeldung über eine sicher verriegelte Verbindung. Die einhändig bedienbare und absolut schock- und vibrationssichere PushPull-Verriegelung ist für verschiedene Steckertypen und alle industriellen Rettungsleinen erhältlich. Mit diesen Vorteilen ist sie die beste Lösung für anspruchsvolle Anwendungen und raue Montageumgebungen.
Hebelverriegelung
Die Hebelverriegelung wird typischerweise für schwere Industriesteckverbinder verwendet. Sie ist ohne Werkzeug, auch mit Handschuhen, leicht zu bedienen und man erkennt schnell die richtige Verriegelung. Hebelverschlüsse gibt es in verschiedenen Ausführungen aus Metall oder Kunststoff, entweder am Stecker oder am Geräteflansch, gerade oder um 90 Grad gedreht. Je nach Gehäuse und Anforderung können Sie auch zwischen einem oder zwei Hebeln wählen. Eine robuste Lösung, die sich millionenfach bewährt hat.
Bajonettverschluss
Bajonett-Verriegelungssysteme zeichnen sich durch ihre einfache und intuitive Handhabung und hohe Prozesssicherheit aus. Sie lassen sich schnell und einfach ver- und entriegeln und werden vor allem für Rundsteckverbinder eingesetzt. Das Verriegelungselement wird nach dem Stecken um 90 Grad gedreht und eingerastet. Bajonettverschlüsse gibt es für verschiedene Steckergrößen.