M17
Um Materialeinsatz und Platzbedarf in der Anschlusstechnik wieder anwendungsgerecht zu gestalten, präsentiert HARTING Rundsteckverbinder in der Baugröße M17. Bei einer Leistungsübertragung von bis zu 7,5kW und dem gestiegenen Wirkungsgrad moderner Antriebe bietet der Einsatz einer M17-Schnittstelle deutliche Einsparpotenziale. Mit verschiedenen Kodierkombinationen von Signal, Leistung und PE können nahezu alle Anwendungen für moderne Antriebe abgedeckt werden.
Baureihen Highlights
Konfigurator verfügbar: einfaches Erstellen eines individuellen Steckers für Ihre Anwendung
Signal: 8, 12 , 17 Pole
Leistung: 3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 5+3+PE
Leistungsübertragung bis zu 7,5 kw
har-lock Schnellverschluss ohne Werkzeug
EMV-Schutz dank robustem Metallgehäuse
IP 66/67
Filter
Produkte 0
Relevanz
No results
You can try to adjust your search input to get a result.