Datensteckverbinder
Datensteckverbinder spielen in modernen industriellen Systemen eine zentrale Rolle, da sie wichtige Informationen nahtlos zwischen Geräten übertragen. Die Datensteckverbinder von HARTING bieten schnelle und zuverlässige Verbindungen für datenintensive Anwendungen. Ob Ethernet, USB oder andere Hochgeschwindigkeitsprotokolle, unsere Steckverbinder sorgen für einen effizienten Datenaustausch. Mit dem Schwerpunkt auf Robustheit, kompaktem Design und einfacher Installation ermöglichen die Datensteckverbinder von HARTING Industrie 4.0-Lösungen und unterstützen intelligente Fabriken, Automatisierung und IoT-Netzwerke.
Ressourcen
Lichtwellenleiter
Steckverbinder für Lichtwellenleiter kommen zum Einsatz bei der Hochgeschwindigkeits- und Langstrecken-Datenübertragung. Diese Steckverbinder verwenden optische Fasern zur Übertragung von Datensignalen und bieten niedrige Latenzzeiten, eine hohe Bandbreite und Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen. Ob in Telekommunikationsnetzen, Rechenzentren oder in der industriellen Automatisierung, faseroptische Steckverbinder sorgen für eine zuverlässige und schnelle Kommunikation. HARTING bietet eine breite Palette von LWL-Steckverbindern an, darunter LC-, SC- und MPO/MTP-Steckverbinder, die für verschiedene Anwendungen und Umgebungen geeignet sind.
Industrial Ethernet
Industrial Ethernet Steckverbinder sind das Rückgrat von Industrie 4.0 und intelligenter Fertigung. Sie ermöglichen die nahtlose Kommunikation zwischen Maschinen, Sensoren und Steuerungen in industriellen Netzwerken. Die Steckverbinder von HARTING umfassen alle gängigen Steckgesichter wie RJ45, M12 oder M8 und gewährleisten Robustheit, Zuverlässigkeit und hohe Datenraten. Ob in rauen Umgebungen oder in Fabrikhallen, diese Steckverbinder ermöglichen einen effizienten Datenaustausch und unterstützen Steuerung und Überwachung in Echtzeit.
Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet (SPE) gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Daten und Power über ein einziges verdrilltes Kabelpaar übertragen werden können. HARTING T1 Industrial, der SPE-Steckverbinder von HARTING, ist kompakt, leicht und ideal für IoT-Geräte, Sensoren und Edge Computing. Die Steckverbinder entsprechen den Standards IEEE 802.3 und IEC 63171-6 / 7 und ermöglichen eine zuverlässige Kommunikation in Anwendungen wie Smart Buildings, Automotive und Industrieautomation. Mit SPE können Sie Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen erreichen und gleichzeitig die Komplexität der Kabel minimieren.
Feldbus
Feldbussteckverbinder dienen als Schnittstelle zwischen Feldgeräten (Sensoren, Aktoren) und Steuerungssystemen. Sie ermöglichen eine nahtlose Kommunikation in industriellen Automatisierungsnetzwerken, wie z.B. PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet und CANopen. Die Feldbussteckverbinder von HARTING sind robust, vibrationsbeständig und für raue Umgebungen ausgelegt. Ob es um den Anschluss von Sensoren an einer Produktionslinie oder die Steuerung von Motoren in einer Fabrik geht, diese Steckverbinder gewährleisten einen zuverlässigen Datenaustausch und eine effiziente Prozessautomatisierung.
Systemverkabelung
Jeder unserer Steckverbinder ist mit dem passenden Kabel in unserem eShop erhältlich. Unsere Systemverkabelung erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen der Industrie. Neben einer breiten Palette von Sensor-Aktor-Boxen bieten wir auch fertige Lösungen für die Daten- und Signalübertragung an. Dabei kommen anwendungsspezifisch sowohl feldkonfektionierbare Steckverbinder als auch umspritzte Varianten mit Kunststoff- oder Metallgehäusen zum Einsatz.
Neben standardisierten Lösungen bieten wir auch kundenspezifische Varianten an, die genau auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Die gebrauchsfertigen Plug-and-Play-Lösungen & vermeiden Verdrahtungsfehler und reduzieren Ausfallzeiten.
Entdecken Sie Systemverkabelungslösungen
Lernen Sie von unseren Produktmanagern
Plug & play: geprüfte Kabelkonfektionen für jede Anwendung
Lösungen für die Kabelkonfektionierung, vorgestellt im Februar 2024 auf unserer jährlichen Veranstaltung HARTING Industrial Ethernet Week 3. Matthias Speer, Leiter des globalen Produktmanagements und Alexej Beckstedt, Global Product Manager bei der HARTING Technologiegruppe zeigen die große Lösungspalette der HARTING Ethernet Kabelkonfektionen!
Baureihen entdecken
Lernen Sie von unseren Produktmanagern und Vordenkern
Auf unserer jährlichen Digitalkonferenz HARTING Industrial Ethernet Week stehen IIoT, Technologietrends, Gerätedesign und Installation im Fokus. Sehen Sie sich die Aufzeichnungen der inspirierenden Sessions der 3. HARTING Industrial Ethernet Week vom Februar 2024 an.
Weitere Lösungen und Ressourcen
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice