HARTING, Sick und B&R - starke Partnerschaft für Digitalisierung in der Robotik
Lernen Sie, wie nahtlose Kommunikation vom Sensor bis in die Cloud in der Robotik gelingt.
Drei starke Säulen werden es Unternehmen der Robotik-Branche ermöglichen, Roboter nahtlos von den Sensoren bis zur Cloud zu vernetzen.
Industrieroboter sind in fast allen Produktionsbereichen im Einsatz. Neben der Zuverlässigkeit wird auch die Intelligenz der Roboter immer wichtiger. KUKA stellt Roboterdaten für spezifische Anwendungen wie Anlagenmanagement, Fehlersuche, Zustandsüberwachung oder Diagnose zur Verfügung. Die Herausforderung liegt darin, dass die Kommunikation mit der IT-Ebene noch nicht herstellerübergreifend möglich ist. Die Roboter sollten jedoch nahtlos mit den benachbarten Maschinen, Werkstücken und der Cloud kommunizieren. HARTING, B&R und SICK zeigen, wie dies erreicht werden kann.
Herausforderung, Lösung, Resultat: auf dieser Seite finden Sie Ressourcen mit Details zu diesem spannenden Projekt.
PDF-Faktenblatt
In diesem PDF-Datenblatt werden die Herausforderungen vorgestellt und erläutert, wie Unternehmen der Robotik-Branche eine nahtlose Kommunikation zwischen Sensoren und der Cloud herstellen und in neue Produktionsprozesse integrieren können.
Videos
Im IOT Industry Bartalk formuliert Bernd Fiebiger (F&E Leitender Entwickler Systemtechnik IIoT) von KUKA seine Anforderungen an die Automatisierungswelt. Die Herausforderung: Die Kommunikation mit der IT-Ebene ist nicht herstellerübergreifend möglich. Neue Technologien und Partnerschaften schaffen hier eine standardisierte und herstellerübergreifende Vernetzung.
In dieser aufgezeichneten Session der HARTING INDUSTRIAL ETHERNET Week 2022'sprechen Experten von KUKA, HARTING, Sick und B&R über den Aufbau der Infrastruktur für nahtlose Sensor-to-Cloud-Lösungen.