Rechtecksteckverbinder
Schnelle und einfache Handhabung, Robustheit, Flexibilität im Einsatz, eine lange Lebensdauer und idealerweise eine werkzeuglose Montage - was immer Sie von einem Steckverbinder erwarten - Han®-Rechtecksteckverbinder werden Sie nicht enttäuschen. Sie werden noch mehr bekommen.
Han®-Rechtecksteckverbinder sind der Marktstandard für schwere Industriesteckverbinder und ermöglichen die Modularisierung von Maschinen und Anlagen. Konzipiert für raue Umgebungen gewährleisten Han®-Rechtecksteckverbinder die zuverlässige und steckbare Übertragung von Energie, Signalen und Daten und erfüllen damit die höchsten Anforderungen für industrielle Anwendungen.
Neben der rechteckigen, hochbelastbaren Standardausführung bietet die Han®-Reihe modulare, kompakte und leichte Steckverbinder, die eine breite Palette von Lösungen für die Bereiche Maschinenbau, Transport, Energie, Automobil und Geräteanschlüsse bieten.
Entwurf eines rechteckigen Verbinders
Ein kompletter Rechteckstecker besteht aus den folgenden Einzelteilen:
Verschraubung
Universal-Kabelverschraubungen
Umfangreiches Angebot an Zubehör
Gehäuse
Niedrige oder hohe Bauweise Kabeleinführung oben oder seitlich 1 oder 2 Verriegelungshebel
Stifteinsatz mit
Schraubklemme oder Crimpklemme (Kontakte separat bestellen) oder Käfigzugfederklemme
Buchseneinsatz mit
Schraubklemme oder Crimpklemme (Kontakte separat bestellen) oder Käfigzugfederklemme
Anbaugehäuse
Gehäuse (Schottmontage): mit oder ohne Thermoplast- oder Metallabdeckung, 1 oder 2 Verriegelungshebeln
Gehäuse (Aufputzmontage): niedrige oder hohe Bauweise mit oder ohne Thermoplast- oder Metallabdeckung, 1 oder 2 Verriegelungshebel, 1 oder 2 Kabeleinführungen
Haube (Kabel zu Kabel): niedrige oder hohe Konstruktion für Kabel zu Kabel Verbindungen
Modulare Steckverbinder
Rechteckige Steckverbinder sind die perfekte Basis, um die Vorteile von modularen Steckverbindern zu nutzen. Sie bieten die Möglichkeit, Strom, Signale, Daten und sogar Druckluft in eine einzige Schnittstelle zu integrieren. Als Erfinder des modularen Industriesteckverbinders bietet HARTING den Marktstandard für modulare Steckverbinder - die Baureihe Han-Modular®.
Anwender können Steckverbinder zur Versorgung von Maschinen und Anlagen optimal gestalten. Ermöglicht wird dies durch die Kombination einzelner Module für unterschiedliche Übertragungsmedien in industrietauglichen Steckverbindergehäusen. Han-Modular® bietet einfach zu handhabende, hochflexible Lösungen mit geringem Platzbedarf und vielseitiger Funktionalität.
Die 2022 eingeführten Han-Modular®-Domino-Module eröffnen neue Optimierungsmöglichkeiten, darunter Platz- und Gewichtseinsparungen von bis zu 50 %, wodurch der CO2-Fußabdruck verringert wird.
Konfigurieren Sie Ihren rechteckigen Anschluss
Sie wollen schnell und sicher die richtigen Schnittstellen für Ihre Maschinenkonstruktion finden, ohne sich lange mit den Details der Steckverbinder und den vielen Kombinationsmöglichkeiten auseinandersetzen zu müssen? Mit dem Han®-Konfigurator haben Sie alle notwendigen Informationen und Daten, die für Ihre Entscheidungsfindung relevant sind, schnell zur Hand. Starten Sie direkt mit Ihrer ersten Konfiguration!
Ihre Vorteile auf einen Blick
Eine geführte Konfiguration - in wenigen Schritten zur fertigen Steckverbinder-Gesamtlösung
Ermöglicht die einfache Zusammenstellung einer individuellen Lösung im komplexen Portfolio
Bereitstellung aller notwendigen Design-In-Daten und -Dokumente
Detaillierte 3D-Live-Visualisierung zur optischen Kontrolle
Zeitersparnis und Sicherheit durch Komplexitätsminimierung und Fehlervermeidung
Leichte Zusammenarbeit durch einfaches Teilen der Konfigurations-ID
Zugang zu allen Konfigurationen in Ihrem persönlichen Konto
Branchen & Lösungen
Best Practices
Web-Seminare
News & Events
Engineering Daten & Services
CAD-Daten, Produktdatenmanager, Verfügbarkeit von Händlern, kostenlose Muster & mehr.
Entdecken Sie die HARTING Engineering Daten & Services, um Ihr Projekt bestmöglich zu unterstützen. Zu jedem Produkt in unserem digitalen Katalog finden Sie weitere technische Daten & Dienstleistungen:
CAD-Daten, Datenblätter und Typenblätter
Produktselektoren mit mehreren Attributen
Einzelne Datenpakete
Konfiguration und Anpassung
Einzelne Noten und Deratings
Kostenloser Musterservice