HARTING GreenLine: Erste kohlenstoffreduzierte Steckverbinderkomponenten zur Marktreife gebracht
Bis zu 70% CO2-Reduktion
Das neue Biopolymer wird nach dem Prinzip der Massenbilanzierung hergestellt, d.h. mit nachwachsenden statt fossilen Rohstoffen. Es erfüllt die Kriterien der internationalen Nachhaltigkeits- und Kohlenstoffzertifizierung ISCC+ und bietet eine CO2-Reduktion von bis zu 70 %, basierend auf zertifiziertem, biobasiertem Polycarbonat.
Die HARTING GreenLine hat einen positiven Einfluss auf die Umweltbilanz des Herstellungsprozesses eines Gerätes oder einer Maschine/Anlage beim Kunden. Die ISCC+-Zertifizierung ermöglicht eine vollständige Rückverfolgbarkeit der verwendeten Materialien entlang der gesamten Lieferkette. Dadurch können die Kunden ihre CO2-Bilanz verbessern.
Dirk Teiwes
Position: Teamleader Heavy Duty Verbinder
- Abteilung: PM-Hochleistungssteckverbinder
- Firma: HARTING Technologiegruppe