Erste CO2-reduzierte Steckverbinderkomponenten erreichen Marktreife
Durch den Einsatz neuer, biobasierter Kunststoffe ist es nun erstmals möglich, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren.
Die Dekarbonisierung ist in vollem Gange, insbesondere in der Europäischen Union. Im Sinne der All Electric Society (AES) werden immer mehr Bereiche des täglichen Lebens elektrifiziert und Sektoren sinnvoll gekoppelt. Die Synergien der Sektorkopplung und die damit verbundenen Effizienzsteigerungen sind jedoch nur einer der Schlüssel zum Erreichen der Klimaneutralität. Die produzierenden Unternehmen müssen die Bestandteile ihrer Produkte kritisch hinterfragen.
Auch bei der Klimabilanz ihrer Steckverbinder wird die HARTING Technologiegruppe ihrer ökologischen Verantwortung gerecht und bringt mit der HARTING GreenLine die ersten CO2-reduzierten Steckverbinder-Kontakteinsätze der Baureihe Han® E in den Größen 6B bis 24B auf den Markt.
ISCC+ Zertifizierung für Steckereinsätze aus biobasierten Kunststoffen
Der bisherige Herstellungsprozess der Einsätze für Han® Industriesteckverbinder erfolgte mit mineralischen Rohstoffen. Durch den Einsatz neuer, biobasierter Kunststoffe ist es nun erstmals möglich, den CO2-Fußabdruck zu verringern. Das neue Biopolymer wird nach dem Prinzip der Massenbilanzierung aus nachwachsenden statt rein fossilen Rohstoffen hergestellt. Es erfüllt die Kriterien des International Sustainability und Carbon Certification (ISCC+) und bietet eine CO2-Reduktion von bis zu 70 % (bezieht sich auf zertifiziertes biokreisförmiges Polycarbonat).
Der Einsatz der HARTING GreenLine wirkt sich somit positiv auf die Umweltbilanz des Herstellungsprozesses eines Gerätes oder einer Maschine/Anlage beim Kunden aus. Die
Der digitale Produktpass erleichtert den Zugang zum Product Carbon Footprint (PCF)
Der digitale Produktpass, der bei HARTING 2023 eingeführt wird, ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Produkt Carbon Footprint (PCF). Der Produktpass kann über einen QR-Code auf dem Gehäuse oder Steckereinsatz abgerufen werden. Es enthält alle relevanten Herstellerinformationen, die Asset Adminstration Shell (AAS) und der PCF. Auch die Produkte der neuen HARTING GreenLine tragen das ISCC+ Logo.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Bis zu 71% CO2-Einsparung 61% erneuerbares Material (bezieht sich auf zertifiziertes biokreisförmiges Polycarbonat)
Vollständige Rückverfolgbarkeit der verwendeten Materialien entlang der gesamten Lieferkette ermöglicht durch die ISCC+-Zertifizierung
Einfacher Zugang zum PCF durch einen einscannbaren digitalen Produktpass