Schnellanschlusstechnik Push-in verfügbar für die Größen Han® 3A und 4A
Mit der Push-In-Anschlusstechnik von HARTING können Anwender die Montagezeit ihrer Steckverbinder um bis zu 30% reduzieren. HARTING erweitert derzeit seine Produktpalette um Push-In Monoblocks für Hauben und Gehäuse der Han®3A an Han® 4A Größen. Wenn Aderendhülsen verwendet werden, müssen die Kontaktkammern der Einsätze nicht mit einem zusätzlichen Werkzeug offen gehalten werden.
Der von den Drähten ausgeübte Druck reicht aus, um die Leiter in die Kontaktkammern einzuführen. Die Käfigklemme fixiert das Drahtende und sorgt für eine robuste und hochwertige Kontaktierung. Bei abisolierten Drähten kann der Aktuator mit einem einfachen Werkzeug niedergehalten werden, und die Käfigklemme bleibt offen. Die Drähte können schnell, sicher und reproduzierbar befestigt werden. Darüber hinaus hilft Han® Push-in, Fehler zu vermeiden und die Stecksicherheit zu erhöhen, z. B. durch Codierungen.
Die Vorteile auf einen Blick:
Bis zu 30% weniger Montagezeit durch direktes Einführen des Leiters in die Kontaktkammer
Einfache Handhabung durch werkzeuglosen Anschluss
Kosteneinsparungen
Maximale Flexibilität, geeignet für Aderendhülsen, Litzen und Massivdrähte
Dirk Teiwes
Position: Teamleader Heavy Duty Verbinder
- Abteilung: PM-Hochleistungssteckverbinder
- Firma: HARTING Technologiegruppe