Die nachhaltige Nutzung erneuerbarer Energien wie Wind oder Sonne kann nur durch Energiespeichermodule erreicht werden, da diese eine zeitverzögerte, bedarfsgerechte Nutzung ermöglichen. Die Verwendung von Steckverbindern beschleunigt den Aufbau von Energiespeichermodulen mit Lithium-Ionen-Zellen.
Mit der Serie
Sichere und fehlerfreie Installation
Der Han® S bietet den Anwendern steckbare Verbindungen für Speichermodule bei maximaler Sicherheit, da die Konstruktion alle technischen Anforderungen erfüllt. Der Stiftkontakt für das Batteriemodul ist fingersicher ausgeführt und mit einer Schraubkontur mit M8-Gewinde versehen. Mit einem Steckschlüssel lässt sich der Kontakt anwenderfreundlich am Batteriemodul montieren. Der Buchsen-Kontakt wird auf das Kabel gecrimpt und anschließend werkzeugfrei in das Tüllengehäuse eingelegt und verschraubt.
Erleben Sie den neuen Han® S
Zeitersparnis bei Service und Wartung
Es gibt eine rote Variante der
Weist eine Zelle in einem Speichermodul einen Leistungsabfall auf, lässt sie sich über das jeweilige Management-System abschalten und austauschen. Dazu werden die Han® S-Schnittstellen der benachbarten Module im verriegelten Zustand einfach zur Seite gedreht, um Platz für den Switch-Out zu schaffen. Es besteht keine Notwendigkeit, die Energiespeicherfunktionen nicht betroffener Module zu unterbrechen.
Übereinstimmung mit allen relevanten UL-Normen
In jedem modularen Speicher bzw. Speicherschrank befindet sich ein Batterie-Management-Modul (BMS). Auch diese Einheiten gilt es, zu einem Steuerungsstrang zu verbinden. Hier hat HARTING
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Fehlerfreie Verbindungen durch ein effektives mechanisches Kodierungssystem
Sichere Installationen wird durch optische Verriegelungskontrolle und fingersichere Kontakte sichergestellt.
Einfach & schnelle Montage und Demontage Überkontaktverschraubung von vorne
Hohe Flexibilität über verschiedene Montagemöglichkeiten mit 360° Positionierung für Kabeleinführung und Kontaktanschlüsse
Entspricht allen relevanten UL-Normen für Energiespeicher (UL1973, UL9540, UL4128)
HARTING ist für uns von großer Bedeutung, weil wir auf die langjährige Erfahrung des Unternehmens im Bereich Steckverbinder und Energieverteilung zurückgreifen können. Wir holen sehr viel Leistung aus unseren Modulen heraus, und dafür brauchen wir einen kompetenten Partner, der uns zur Seite steht. Mit Hilfe der Produkte von HARTING können wir sicherstellen, dass die Verbindung von unserem Produkt zu nachgeschalteten Produkten immer kompatibel ist.
Michael Schnakenberg
Geschäftsführer, Commeo GmbH
Kataloge, Broschüren, Flyer
Produktmuster anfordern
Möchten Sie von sicheren und fehlerfreien Verbindungen profitieren, die durch Han® S ermöglicht werden?
Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.