Cihaz Bağlantısı
Aynı anda daha küçük, daha hızlı ve daha sağlam: modüler cihaz bağlantı teknolojimiz en zorlu talepleri karşılayabilir ve kesinlikle güvenilirdir.
HARTING ile gerekli tüm fiş bağlantıları için her zaman doğru çözümü bulacaksınız. İster bir cihazın içine veya dışına veri, sinyal veya güç iletimi için olsun, ister cihazların içindeki baskılı devre kartlarının bağlantısı için olsun ve planlanan çalışma ortamını ve koşullarını dikkate alarak: portföyümüz mevcut en iyi kalitede çok çeşitli konektörler ve çözümler sunar.
Uzmanlarımızdan öğrenin
Güncellenin ve öğrenin: 2024 Şubat tarihleri arasında yıllık dijital konferansımız HARTING Endüstriyel Ethernet Haftası'nın tüm kayıtlarını izleyin.
Kaynaklar
PCB konnektörleri
PCB konektörleri iki uygulamaya ayrılır. Bunlardan ilki, baskılı devre kartlarının cihaz içinde birbirlerine bağlanmasıdır. İkinci durum ise PCB'den cihazın dışına olan bağlantıdır. Her cihaz giriş ve çıkışlara dayanır. Burada, konektör doğrudan PCB'den gövde duvarından geçer ve cihaz bağlantısına IP20-IP67 korumalı bağlantı sağlar. Klasik PCB konnektörlerine ek olarak HARTING, her uygulama için çok yönlü bir PCB soketi yelpazesi de sunmaktadır. PCB'ler için tüm HARTING konnektörleri ortak bağlantı teknolojileri ile monte edilebilir.
Kablo Konnektörleri & Kablo Tertibatları
Kablo konnektörleri veri, sinyal ve güç gibi endüstriyel yaşam hatlarını iletmek için kullanılır. Cihazlar arasında ayrılabilir bağlantı sağlarlar ve böylece ağların ve endüstriyel üretimlerin çağdaş ve esnek bir yapıya kavuşmasını sağlarlar. Uygulamaya uygun doğru bağlantının seçilmesine özel dikkat gösterilir. Uygulamaya bağlı olarak, konektörler ve bunların eşleşen karşılığı olan cihazdaki soket özel gereksinimleri karşılamalıdır. Sağlam olmalı, elektromanyetik etkilere karşı korumalı, suya ve toza karşı sızdırmaz olmalı ve bağlanması ve çalıştırılması mümkün olduğunca kolay ve güvenli olmalıdır. Gereksinimlere bağlı olarak, kablo konektörleri ve ham kablolar sahada monte edilmelidir. Bağlantı uzunlukları belliyse, kullanıma hazır kablo tertibatları mantıklıdır.
Panel Beslemeleri (PFT)
Panel Beslemesi (PFT), bir muhafaza duvarı aracılığıyla içeriden dışarıya doğru bir arayüzdür. Dışarıda, genellikle IP65/67 veya hatta sadece IP20 koruma sınıfında standartlaştırılmış bir bağlantı noktası sağlanır. İçeride ise ya aynı arayüz IP20 olarak tasarlanır ya da açık kablo uçları mevcuttur. İç kısımda, PCB bölmesine kıyasla, bir PCB üzerine doğrudan montaj mümkün değildir. WDF, ilgili duvar boşluğuna vidalandığında çalışmaya hazırdır.
Yapılandırıcılar
Mühendislik Verileri & Hizmetler
CAD verileri, ürün veri yöneticisi, distribütör kullanılabilirliği, ücretsiz örnekler & daha fazlası.
Projenizi mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için HARTING Engineerng Data & Hizmetlerini keşfedin. Dijital kataloğumuzdaki her ürün için daha fazla mühendislik verisi bulacaksınız & hizmetleri:
CAD verileri, veri sayfaları ve tip sayfaları
Birden fazla özniteliğe sahip ürün seçiciler
Ayrı ayrı veri paketleri
Yapılandırma ve özelleştirme
Bireysel notlar ve deratingler
Ücretsiz numune hizmeti