Produktkategori:
Rektangulära kontaktdon

Rektangulära kontaktdon

Snabb och enkel hantering, robusthet, flexibel användning, lång livslängd och helst verktygsfri montering - vad du än förväntar dig av en kontakt - Han® rektangulära kontakter kommer inte att göra dig besviken. Du kommer till och med att få ännu mer.


Hjälte: Rektangulära kontakter

Han® rektangulära kontaktdon är marknadsstandarden för tunga industriella kontaktdon som möjliggör modularisering av maskiner och anläggningar. Han® rektangulära kontaktdon är konstruerade för tuffa miljöer och säkerställer tillförlitlig överföring av kraft, signaler och data, vilket uppfyller de högsta kraven för industriella applikationer.

Utöver den rektangulära, kraftiga standardkonstruktionen erbjuder Han®-serien modulära, kompakta och lätta kontaktdon som ger ett brett utbud av lösningar för maskin-, transport-, energi- och fordonsindustrin samt för anslutning av enheter.

Konstruktion av en rektangulär kontakt


Han-explosion

Ett komplett rektangulärt kontaktdon består av följande enskilda komponenter:

Kabelingångsskydd

  • Universella kabelförskruvningar

  • Stort utbud av tillbehör

Kabelkåpor

  • Låg eller hög konstruktion kabelingång upptill eller på sidan för kabelingång 1 eller 2 låsbyglar

Hane kontaktdonsinsats med

  • Skruvförbindning eller krimpkontakt (beställ kontakter separat) eller burklämsförbindning

Hona kontaktdonsinsats med

  • Skruvförbindning eller krimpkontakt (beställ kontakter separat) eller burklämsförbindning

Chassihus

  • Chassihus (genom-väggen-montering): med eller utan termoplast- eller metallkåpor, 1 eller 2 låsbyglar

  • Chassihus (ytmontering): låg eller hög konstruktion med eller utan termoplast- eller metallkåpor, 1 eller 2 låsbyglar, 1 eller 2 kabelingångar

  • Kabelkåpa (kabel till kabel): låg eller hög konstruktion för kabel-till-kabel-förbindningar

Modulära kontaktdon


Rektangulära kontaktdon är den perfekta basen för att utnyttja fördelarna med modulära kontaktdon, vilket gör det möjligt att integrera kraft, signal, data och till och med tryckluft i ett enda unikt gränssnitt. Som uppfinnare av den modulära industrikontaktdonet erbjuder HARTING marknadsstandarden för modulära kontakter - Han-Modular®-serien.

Användarna kan på ett optimalt sätt utforma anslutningar för försörjning av maskiner och utrustning. Detta möjliggörs genom att enskilda moduler för olika transmissionsmedia kombineras i standardiserade industriella kontaktdon. Han-Modular® erbjuder lätthanterliga, mycket flexibla lösningar med litet fotavtryck och mångsidig funktionalitet.

Han-Modular® Domino Modules, som introducerades 2022, öppnar nya möjligheter för optimering, inklusive utrymmes- och viktbesparingar på upp till 50%, vilket minskar CO2-avtrycket.

Konfigurera din rektangulära kontakt


Behöver du snabbt och tillförlitligt hitta gränssnitt för din maskinkonstruktion utan den utdragna processen att bedöma kontaktdonsdetaljer och alla kombinationsval? Med Han® Configurator får du snabbt tillgång till all nödvändig information och alla data som är relevanta för ditt beslutsfattande.

Överblick över alla dina fördelar:

  • En vägledd konfiguration – bara några steg till din färdiga kompletta kontaktdonslösning

  • Möjliggör den enkla sammanställningen av en kundanpassad lösning ur en komplex portfölj

  • Förbereder alla nödvändiga indata och dokument för din aktuella konstruktion

  • Detaljerad 3D livevisualisering för en visuell kontroll

  • Reducerad komplexitet och felförebyggande säkerställer besparingar i säkerhet och tid

  • Samarbeten förenklas med enkel delning av konfigurations-ID

  • Tillgång till alla konfigurationer i ditt personliga konto

Teaser för Han-konfigurator

Branscher & Lösningar


Bästa praxis


Webbinarier


Tekniska data & Tjänster


CAD-data, produktdatahanterare, distributörers tillgänglighet, gratisprover & mer.

Ikoner för tekniska data

Upptäck HARTING Engineerng Data & Tjänster för att stödja ditt projekt på bästa möjliga sätt. För varje produkt i vår digitala katalog hittar du ytterligare tekniska data & tjänster:

Mer

  • CAD-data, datablad och typblad

  • Produktväljare med flera attribut

  • Individuellt datapaket

  • Konfiguration och anpassning

  • Individuella anteckningar och avskrivningar

  • Gratis provservice