Våra teknologier
Uthållighet och beslutsamhet är två egenskaper som garanterar framgång i alla branscher
*Leo Nikolayevich Tolstoy, 1828–1910
Vi prioriterar företagsframgångar på lång sikt över tjusiga utflykter på kort sikt.
Vi får den vind i ryggen vi behöver på resan av stor hjärnkapacitet och kompenta kompanjoner:
Den som slutar att vara bättre slutar att vara bra
Oliver Cromwell, 1599 - 1658
Vi tar hänsyn till våra teknologier över hela produktens livscykel. För att säkerställa att våra produkter förblir hållbara håller vi uppsikt från första början på användarvänlighet, råvaror och dess återvunna innehåll. Vi arbetar kontinuerligt på att optimera vår tillverkningsprocess. Även optimerade leveranser, förpackningar och återvinning gör att miljöpåverkan kan reduceras. Här finns några konkreta exempel på hur vi hanterar miljöskyddet för våra produkter.
Den högra handen för miljöskydd
Den högra handen för miljöskydd Vi är som Robin för Batman, Dr Watson för Sherlock Holmes eller den högra handen för miljöskydd. Våra teknologier är hemma på många framtidsinriktade marknader. Inom vindenergi, järnvägstransport eller e-mobilitet: Våra produkter möjliggör hållbarhet och miljöskydd och bidrar därmed till en ren framtid.
Energlagringssystem: Energi då du verkligen behöver det – med Han® S
Vårt Han® S har utvecklats specifikt för hållbara energilagringssystem. Det kan användas för att sammankoppla batterimodulinsatser (BM:er) för att enkelt utöka den totala kapaciteten på ESS:er, som är konstruerade på modulär grund för att tillhandahålla olika viktiga tjänster. Dessa inkluderar förnyelsebar energiintegrering, behovsändring och topplastreducering. Genom att minska topparna kan man spara upp till 80 % av elkostnaderna.
Vindenergi: Vindkraftsswitchar till Ethernet
Vårt fiberoptiska överföringssystem fungerar som en matris för Ethernetkommunikation i moderna vindkraftverk. Vi tillhandahåller hela kablaget, inklusive överföring i den roterande ledpunkten. Fördelen: Högre dataöverföringshastighet innebär bättre systemkontroll. Dessutom innebär vårt Plug & Play-gränssnitt mindre stilleståndstider. Långa beredningstider kan elimineras. Systemanvändningen optimeras. Det är också bra för miljön!
Smart Jordbruk: Smart, smartare AEF högspänningskontaktdon
Vårt AEF högspänningskontaktdon stödjer Smart Jordbruk. Den standardiserade förbindningen överför högspänning på 150 kW från traktorn till tillbehöret. Eldriftläget innebär förbättrad energieffektivitet jämfört med mekaniska eller hydrauliska alternativ vilket sänker dieselförbrukningen med upp till 20 %.
E-mobilitet: En laddkabel för allt
En välutvecklad laddinfrastruktur med ett finmaskigt nätverk av laddningsstationer krävs för att omställningen till e-mobilitet ska lyckas. Utöver laddkablar för fordon tillverkar vi därför även tillverkar laddkablar för laddningsstationer och ladduttag. Vi täcker alla vanliga standarder och kan tillverka i Europa, Kina och USA.